arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Sorprendentemente versátil

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

El sistema de cambio rápido de pallets VERO-S NSE3 convence por su elevada fuerza de retracción y la gran estabilidad dimensional del cuerpo del módulo. Esto permite que los módulos absorban momentos de vuelco muy elevados y fuerzas transversales.
El módulo se puede ampliar mediante una variedad de equipos diferentes. Su característica más significante es la junta cónica opcional accionada por resortes que bloquea la interfaz de cambio del módulo automáticamente en cuanto se levanta el perno de sujeción.

Asombrosamente voluminoso

Posicionamiento y sujeción en una operación: VERO-S representa la base de la reducción en tiempos de preparación. El optimizador del tiempo de preparación se encarga de la elevada duración de las máquinas y de una fabricación más racional empezando por el tamaño de lote 1.

Sorpresivamente económico

ROTA THW3

ROTA THW3

Chuck de cambio rápido de mordazas completamente estanco

El ROTA THW3 garantiza fuerzas de sujeción constantes, costes de mantenimiento mínimos y alta eficiencia energética, todo ello en un chuck automático con sistema de cambio rápido de mordazas. Un sistema de sellado patentado en las mordazas de empuje y en el mecanismo de liberación impide que se salga la grasa y que se vaya perdiendo de forma gradual la fuerza de sujeción. Además, la junta impide que las virutas o la suciedad penetren en el cuerpo del chuck.

Mantenimiento constantemente bajo

Si desea fabricar piezas torneadas de forma más eficiente, se necesitan dispositivos de sujeción de precisión de bajo mantenimiento y a prueba de fallos que se puedan convertir de forma fácil y rápida y, si es necesario, que se puedan cargar automáticamente. Teniendo esto en cuenta, se ha diseñado el chuck de cambio rápido de mordazas ROTA THW3 de SCHUNK con su sellado patentado del mecanismo del chuck.

Sorprendentemente versátil

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Chuck manual flexible de 4 mordazas

Con el ROTA-M flex 2+2, SCHUNK combina las ventajas y funciones de los chucks de 2, 3 y 4 mordazas en tornos y de las prensas en máquinas de fresado/torneado. El chuck manual permite sujetar piezas redondas, cúbicas y geométricamente voluminosas. Una junta especial impide que las virutas y el refrigerante penetren en el chuck.

Chuck de 4 mordazas con compensación central

El efecto WOW en la práctica