KST-M8-W 3P
Conectores/enchufes y carcasas ajustables
ID 300051
Conector del cable, Tamaño de la conexión del enchufe: M8, Conector acodado
- Número de conductores: 3
- Corriente máx.: 0.5 A
Información técnica
Conexión por la parte del sensor | Conector acodado |
---|---|
Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
Número de conductores | 3 |
Sección del conductor [mm²] | 0.25 |
Corriente máxima por cable [A] | 0.5 |
Corriente máx. [A] | 0.5 |
Conector del cable | sí |