INK 8-SL
ID 302456
- Distancia de detección: 2 mm
- Sensor rectangular
- Ancho: 8 mm
- Altura: 5 mm
- Tipo de conmutación: PNP
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 200 cm
- Conexión eléctrica: cables abiertos
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
| Principio de medición | Inductivo |
|---|---|
| Función de conmutación | interruptor de cierre |
| Tipo de detección | PNP |
| Número de puntos de conmutación | 1 |
| Distancia de detección [mm] | 2.0 |
| Histéresis de la distancia de detección nominal | < 15% |
| Frecuencia de detección máx. [Hz] | 2000.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 85.0 |
| Display LED en el sensor | sí |
| Tipo de voltaje | CC |
| Voltaje nominal | 24.0 |
| Voltaje de funcionamiento mín. | 10.0 |
| Voltaje de funcionamiento máx. | 30.0 |
| Caída de tensión [V] | 1.8 |
| Corriente de conmutación máx. | 0.15 |
| Protección ante cortocircuito | sí |
| Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
| Material de la carcasa | PP-GF20, amarillo |
| Conector/final de cable | cables abiertos |
| Longitud del cable L [cm] | 200.0 |
| Diámetro del cable D [mm] | 3.0 |
| Material de la funda del cable | PUR |
| Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 35.0 |
| Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 17.5 |
| Peso [kg] | 0.03 |
| Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
| Índice de protección | II |
Información general sobre la serie
Los módulos rotatorios y de agarre de SCHUNK, así como los ejes lineales y los componentes de accesorios para robots, deben monitorizar siempre con los sensores adecuados de SCHUNK, ya que estos componentes están adaptados entre sí de la forma más eficaz posible.
Cuando las propiedades fundamentales, como la distancia de detección, la detección en sí, la histéresis y el voltaje, son suficientemente similares, por lo general, es posible utilizar detectores de proximidad de otros fabricantes, en lugar de los detectores de proximidad inductivos (IN, INK) de SCHUNK.
Por este motivo, el empleo de sensores de otros fabricantes en productos SCHUNK, raramente proporciona resultados de detección satisfactorios. Es más, no se puede garantizar ni su funcionamiento ni su seguridad.