arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-K21-A Ilustração semelhante

SWO-K21-A

Módulo de alimentação elétrica

ID 9958100

Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: K26, Adaptador de troca rápida, Lado do adaptador

  • Número de passagens elétricas: 21
Adequado em Adaptador de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso K
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.1
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP65 (somente quando conectado)
Número de contatos de pinos 21.0
Corrente nominal [A] 3.0
Corrente direta [V DC] 50.0
Conexão elétrica Soquete de trava de baioneta Amphenol PT, 26 pinos
Tomada de conexão elétrica radial
Propriedades especiais Chave codificadora rotativa para codificação de ferramentas para 0-16 ferramentas.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.