TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x65
Hydraulic expansion toolholder
ID 206834
This product has been discontinued and is no longer available.
TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x65, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO E compact
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C4
- Clamping diameter: 1/2"
- Projecting length: 65 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 120 Nm
Technical details
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO E compact |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C4 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| Klemdiameter D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 39.5 |
| D6 [mm] | 32.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 120.0 |
| Gewicht [kg] | 0.65 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar