arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPUS-H3 102-46 Illustration similar

OPUS-H3 102-46

Vérin avec passage

ID 1360384

Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin avec passage
  • Perçage: 46.5 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 25 mm
  • Surface du piston: 103 cm²
  • Force de traction à 45 bars: 46 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 3 l/min
  • Pression d'utilisation maximale: 45 bar
  • Vitesse de rotation max.: 7000 1/min
  • Poids: 12 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 7000.0
Surface du piston [cm²] 103.0
Course du piston [mm] 25.0
Perçage [mm] 46.5
Pression admissible max. [bar] 45.0
Force de traction à 45 bars [kN] 46.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 3.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.028
Consommation électrique  [kW] 1.0
Poids [kg] 12.0