arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HGKHA 252 Illustration similar

HGKHA 252

Hard Claw Jaws for O.D. Clamping

ID 122213

HGKHA 252, O.D.용 하드 클로 죠 클램핑

제품 특징:
  • 톱니: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 16 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 O.D.용 하드 클로 죠 클램핑
톱니 1/16" x 90°
슬롯 너비 N [mm] 16.0
B 너비 [mm] 45.0
높이 H [mm] 60.0
길이 L [mm] 80.0
클램핑 깊이 T [mm] 22.0
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 b [mm] 29.0
나사 M16
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 2.7