KSP3 140-AS-IM
ID 1467564
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Štandardný zdvih
- Zosilnenie upínacej sily/vonkajšie zaistenie
- Indukčné monitorovanie čeľuste
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 140 x 140 x 72,7 mm
- Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 30 kN
- Dodatočná upínacia sila vyplývajúca zo sady pružín: 4.5 - 9 kN
- Zdvih na čeľusť: 3 mm
- Max. výška čeľuste: 60 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Prevádzkový tlak: 3 - 9 bar
- Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 2300 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 0.3 s
- Hmotnosť: 7.1 kg
Technical details
| Carrera por mordaza [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 30.0 |
| Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] | 4.5 |
| Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] | 9.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 9.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 2300.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.3 |
| Peso [kg] | 7.1 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, cable de conexión, cubierta, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Posibilidad de controlar dos posiciones de mordaza entre las posiciones finales de las mordazas base utilizando interruptores de proximidad (p. ej., "abierto" y "sujetado").
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)