CNC SDC HSK-A100 Ø1-16x104
chucks de perforación cortos CNC
ID 23002709
CNC SDC HSK-A100 Ø1-16x104, Portaherramientas
- chucks de perforación cortos CNC
- Serie: chucks de perforación cortos CNC
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Longitud de proyección: 104 mm
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 18.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Series | CNC short drill chucks |
---|---|
D2 [mm] | 56.0 |
L4 [mm] | 75.0 |
Technology | CNC short drill chucks |
Toolholder interface | HSK-A 100 |
Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
Projecting length L1 [mm] | 104.0 |
Weight [kg] | 2.84 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 104 mm / 4.1" |
型号
用于夹持带圆柱柄的刀具
平衡等级
转速为 18,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
适用于带内部冷却液供应的刀具
标配范围
包含六角套筒扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计