CNC SDC SK50 Ø1-16x80
chucks de perforación cortos CNC
ID 204581
CNC SDC SK50 Ø1-16x80, Portaherramientas
- chucks de perforación cortos CNC
- Serie: chucks de perforación cortos CNC
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Longitud de proyección: 80 mm
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 18.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Serie | chucks de perforación cortos CNC |
---|---|
D2 [mm] | 56.0 |
L4 [mm] | 60.9 |
Técnica | chucks de perforación cortos CNC |
Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 16.0 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
Longitud de proyección L1 [mm] | 80.0 |
Peso [kg] | 3.23 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
Modelo
Para la sujeción de herramientas con vástagos cilíndricos
Calidad de equilibrado
G6.3 a 18.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Apto para herramientas con refrigeración interna
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluida la llave de hexágono interior
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta