MES HSK-A50 Ø16x50
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23000671
MES HSK-A50 Ø16x50, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 50
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M8
- Longitud de proyección: 50 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
---|---|
D2 [mm] | 38.0 |
Technologie | Messerkopfaufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
L11 [mm] | 17.0 |
Gewicht [kg] | 0.68 |
L4 [mm] | 24.0 |
Gewinde Anzugsschraube G | M8 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich