MES HSK-A50 Ø22x60
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23000266
MES HSK-A50 Ø22x60, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 50
- Diámetro de sujeción: 22 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M10
- Longitud de proyección: 60 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
---|---|
D2 [mm] | 48.0 |
Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 22 mm |
L11 [mm] | 19.0 |
Peso [kg] | 1.2 |
L4 [mm] | 34.0 |
Perno de apriete con rosca G | M10 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 60 mm / 2.4" |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta