MES HSK-A63 Ø16x50
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 263640
MES HSK-A63 Ø16x50, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M8
- Longitud de proyección: 50 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Series | Face mill arbors |
---|---|
D2 [mm] | 38.0 |
Technology | Face mill arbors |
Toolholder interface | HSK-A 63 |
Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
Clamping diameter D1 | 16 mm |
L11 [mm] | 17.0 |
Weight [kg] | 0.94 |
L4 [mm] | 24.0 |
Thread tightening bolt G | M8 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request