MES HSK-A63 Ø27x60
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 263642
MES HSK-A63 Ø27x60, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 27 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Longitud de proyección: 60 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
---|---|
D2 [mm] | 60.0 |
Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 27 mm |
L11 [mm] | 21.0 |
Poids [kg] | 1.45 |
L4 [mm] | 34.0 |
Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande