MTTH HSK-A63 MK1x100
Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
ID 23004340
MTTH HSK-A63 MK1x100, Portaherramientas
- Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
- Serie: Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Rosca en el diámetro de sujeción: M6
- Cono Morse: MK 1
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
Řada | Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem |
---|---|
D2 [mm] | 25.0 |
Technologie | Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem |
Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.92 |
L4 [mm] | 74.0 |
Závitový upevňovací šroub G | M6 |
Velikost MK | MK 1 |
Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
Provedení
Pro upnutí úkosovacího nástroje s blokovacím závitem v souladu s nornou DIN 228A.
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání