MTTH HSK-A63 MK3x140
Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
ID 23004342
MTTH HSK-A63 MK3x140, Portaherramientas
- Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
- Serie: Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Cono Morse: MK 3
- Longitud de proyección: 140 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
Serie | Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo |
---|---|
D2 [mm] | 40.0 |
Técnica | Alojamientos de cono Morse con rosca de bloqueo |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Peso [kg] | 1.54 |
L4 [mm] | 114.0 |
Perno de apriete con rosca G | M12 |
Tamaño MK | MK 3 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 140 mm / 5.5" |
Modelo
Para el alojamiento de herramientas con cono Morse mediante rosca de bloqueo conforme a DIN 228A.
Concentricidad
≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta