arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 140-Z-PM-BWA

KSH3-LH 140-Z-PM-BWA

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce

ID 1529587

Blocco della forza di serraggio idrauilica standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Controllo pneumatico della posizione finale
  • Controllo pneumatico dell'impianto
  • Ganasce base: Cambio rapido delle ganasce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 140 x 140 x 101,5 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 30 kN
  • Corsa per griffa: 7 mm
  • Altezza max. ganasce: 33 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 10 - 120 bar
  • Consumo d'olio per una corsa doppia: 70 cm³
  • Tempo di apertura/chiusura: 1 s
  • Peso: 10 kg
Corsa per griffa [mm] 7.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 30.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 10.0
Pressione di esercizio max. [bar] 120.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 33.0
Distanza H [mm] 17.5
Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] 70.0
Tempo di apertura/chiusura [s] 1.0
Peso [kg] 10.0

La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo