Descrição do Produto
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- SCHUNK 모듈형 시스템
다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합 - 전기기계 드라이브
공압식 모듈에 대한 에너지 효율적인 대안 - 모든 모듈이 24V 직접 전압으로 작동됨
강력하지만 인체에 무해한 클램핑 디바이스 - 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정 - 특허받은 이중 스트로크 시스템
결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능 - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
정전 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 부식 없는 스테인리스강 디자인
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성 - 모든 NSE mini 모듈에 맞는 일관된 크기의 클램핑 핀
혼동이나 부정확한 작동 위험 최소화 - 유도 클램핑 슬라이드 모니터링
자동화된 적용분야에서 사용 가능
옵션 및 특별 정보
- 에너지 요구 사항을 최소화한 24V 기술
VERO-S NSE-E mini 90는 인체에 무해한 24V 기술을 적용하여 슝크의 대체 메카트로닉 모듈의 프로그램에 완벽하게 어울립니다. 공압 구성품을 1: 1로 대체할 수 있습니다. 브러시 없는 DC 모터의 전력 소모는 잠금 및 잠금 해제 동안 대략적으로 30W에 불과합니다. 공압식 모듈에 대한 에너지 효율적인 대안입니다. - 선택 사항인 클램핑 슬라이드 위치의 모니터링 때문에, 유체를 사용하지 않는 이 모듈은 첫 시도에 부품의 정밀 클램핑이 요구되는 모든 적용분야는 물론 제조 환경에서의 사용에 적합합니다. 90mm 지름과 20mm 클램핑 핀 지름을 가진 모듈은 소형 공작물의 직접 클램핑에 이상적인 조건을 제공합니다.