arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SMPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

SMPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Matrixplatten

ID 1487756

Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Matrixplatte
Technische Daten:
  • Abmessungen: 400 x 300 x 28 mm
  • Rasterabstand: 12.5 x 12.5 mm
  • Nutbreite/Nuttiefe: 3 x 3 mm
  • Anzahl Vakuumöffnungen: 8
  • Gewicht: 8 kg
长度 [mm] 400.0
宽度 [mm] 300.0
高度 [mm] 28.0
格栅尺寸 12.5 x 12.5 mm
格槽尺寸 3 x 3 mm
重量 [kg] 8.0

标配范围
矩阵板、带手动滑阀的真空连接套件(2 米软管)、压力表套件(2 米软管)、捻缝条(2.8 米)、工件止挡、操作手册

夹持力
夹持力由压力差和有效面积相乘得出。
F = Δp x A

摩擦条带
摩擦条带最多可将剪切力吸收能力提高 30%,且不会在工件上留下痕迹。

切割件
使用吸盘或 FlexMat 可以快速简便地在工件上进行切割。

连接多个矩阵板
可通过连接多个矩阵板以根据需要增大所需的夹持面积。通过空心螺钉(ID 1457307)连接。矩阵板的外部尺寸此时并非重要因素。