SGM-G3 125-26-33
Mittelbacken
ID 1474208
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mittelbacke grip
- Passend zu: KSC3 125
- Abmessungen: 125 x 26 x 33 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.7 kg
Technical details
| Ancho [mm] | 125.4 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 26.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.7 |
Material suministrado
Mordaza del sistema