VBB-5 1xIL-4x4P
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 420700
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-06-30
- Vervangen door: 1601413
- Aansluitbox 4 x 4-PIN voor max. vier magnetische klauwplaten
- Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
- Om tot vier magnetische klemplaten te besturen
- Met een metalen en plastic omhulsel om te beschermen tegen hete spanen
- Kabellengte: 5 m
- Gewicht: 11 kg
Détails techniques
| Kabellengte [m] | 5.0 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Levering
Aansluitkast, kabel, stekker, handleiding