arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

El líder del sector en cada uno de sus valores: el PGN-plus-P demuestra su rendimiento

Cifras y datos del PGN-plus-P
PGN-plus-P

El número 1 desde hace más de 30 años

El gripper universal PGN-plus-P de SCHUNK es el gripper más eficaz y versátil del mercado.

Ir a la tienda

¡Único! La guía deslizante de dentado múltiple patentada de SCHUNK

La guía deslizante de dentado múltiple de los grippers PGN-plus-P y PGN-plus-E de SCHUNK se ha perfeccionado aún más con la lubricación permanente y constituye el punto de referencia tecnológico para esta clase de grippers. Las actuales pinzas universales PGN-plus-P y PGN-plus-E son el resultado de más de 30 años de experiencia de SCHUNK.

Logotipo de guía deslizante de dentado múltiple

PGN-plus-P con guía deslizante de dentado múltiple y lubricación permanente

Hemos mejorado aún más la probada tecnología en la pinza universal PGN-plus-P. Para la guía deslizante de dentado múltiple, se ha aumentado la dimensión de apoyo entre los seis hombros de carga hasta un 40 %, aumentando así el tamaño de las superficies de guías.

Principales ventajas:

  • Una carga en los dedos hasta un 120 % mayor*
  • Dedos prensores hasta un 50 % más largos*
  • Mayor rendimiento con el mismo tamaño de gripper y mejor rendimiento del sistema
  • Distribución rápida y homogénea del lubricante incluso con carreras cortas

* en comparación con una guía deslizante de ranura en T

Representación de corte de guía deslizante de dentado múltiple PGN-plus-P

¡La tecnología marca la diferencia!

PGN-plus-P frontal

¡La tecnología de la nueva pinza PGN-plus-P de SCHUNK ofrece más! Con sus potentes características, la PGN-plus-P es una clase aparte.

Aproveche sus ventajas:

  • Distribución rápida y homogénea del lubricante,
    incluso con carreras cortas
  • Costo total de la propiedad reducido (TCO)
  • Rendimiento superior permanente
  • Sistemas más compactos y eficientes
  • Continuamente fiable y resistente

Ir a la tienda

Tecnología PGN-plus-P en detalle

El gripper PGN-plus-P de SCHUNK sube todavía más el listón de los grippers universales de accionamiento neumático. La guía deslizante de dentado múltiple optimizada con lubricación permanente establece un punto de referencia en el mercado. Al mismo tiempo, el PGN-plus-P saca partido de la exclusiva gama de accesorios de SCHUNK disponibles prácticamente para todas las aplicaciones automatizadas concebibles.

  • Dedos hasta un 50 % más largos

La guía multidentada mejorada permite utilizar dedos incluso más largos para el mismo tamaño de pinza gracias a los momentos máximos más elevados, sin sobrecargar las guías. El agarre resulta todavía más sencillo gracias a la mejora de los contornos perturbantes durante las tareas de manipulación en espacios reducidos.

PGN-plus-P

  • Vida útil máxima gracias a las cámaras de lubricación de la guía deslizante de dentado múltiple

Las cámaras de lubricación de la guía deslizante de dentado múltiple aseguran un suministro continuo de grasa. La ventaja es la creación rápida de una película de lubricante uniforme, incluso con las carreras cortas.

  • Una fuerza de agarre hasta un 50 % mayor

La superficie ampliada del émbolo de accionamiento en el espacio de montaje compacto de la PGN-plus-P permite un aumento de la fuerza de agarre. Los pesos más pesados de las piezas pueden manipularse con el mismo tamaño de gripper.

Diagrama de sección del PGN-plus-P

  • Una carga en los dedos hasta un 120 % mayor

Para la guía deslizante de dentado múltiple con lubricación permanente, se ha aumentado la dimensión de apoyo entre los seis hombros de carga, aumentando así el tamaño de las superficies de guías.

Diagrama de sección del PGN-plus-P

Flexibilidad ilimitada

PGN-plus-P

El gripper PGN-plus-P de SCHUNK representa la diversidad. Ofrece una flexibilidad ilimitada. Elija entre una amplia gama de componentes accesorios de la PGN-plus-P de alta calidad para su aplicación personal. Combine diferentes opciones sin compromisos. O elija las versiones especiales y fiables si las influencias ambientales especiales han de tenerse en cuenta.

Válvulas

Las microválvulas de SCHUNK de diseño cilíndrico pueden montarse directamente en la pinza. Esto ahorra tiempo de ciclo, costes de cableado y costes de aire comprimido.

Accesorios para PGN-plus-P

Sistema de sensores PGN-plus-P

Sistema de sensores

Variedad única de sistemas de sensores, p. ej., conmutador magnético MMS, sensor de proximidad inductivo IN, entre otros.

MMS 22-PI 2

¡PGN-plus-P es adecuado para cualquier aplicación!

Modelos

  • Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
    La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En la variante AS/IS, actúa como una fuerza de cierre; en la variante IS, como una fuerza de apertura
  • Versión K protegida contra la corrosión
    Para el empleo en entornos corrosivos
  • Modelo para altas temperaturas V/HT
    Para el empleo en entornos con temperatura elevada
  • Versión de precisión P
    para una elevada precisión
  • Versión ATEX EX
    para un entorno con peligro de explosión
  • Versión a prueba de polvo SD
    completamente a prueba de polvo, alto grado de protección contra la entrada de sustancias extrañas.
  • Cubiertas de protección para aplicaciones específicas
    hasta la clase de protección IP67, para su uso en rangos de altas temperaturas
  • Versiones adicionales
    Pueden combinarse entre sí diferentes opciones

Detalles del producto

PGN-plus-P

JGP-P

El gripper de alto rendimiento con diferentes opciones de consulta, incluida la inductiva

Para todos los usuarios que optan por la flexibilidad, la fuerza y la rentabilidad como criterios deseados, el nuevo gripper paralelo de 2 dedos JGP-P es un deseo hecho realidad. No menos de diez sistemas de sensores coincidentes permiten una amplia gama de posibilidades de consulta, como la detección de la posición de la carrera o la diferenciación de las piezas. Las piezas buenas o malas se pueden clasificar de forma rápida y fiable en función de las desviaciones dimensionales.

JGP-P

Aproveche sus ventajas:

  • Centrados en los aspectos esenciales para lograr una máxima eficiencia
  • Guía de ranura en T resistente para una manipulación precisa de diferentes piezas
  • Amplia gama de accesorios de sensores para diversas opciones de monitorización, como la posición de la carrera
  • Fijación por ambos lados de la pinza en tres direcciones de atornillado para ofrecer un montaje de las pinzas universal y flexible
  • Suministro de energía mediante conexiones directas sin mangueras o accesorios para un montaje del gripper universal y flexible

Ir a la tienda

Las diferencias de un vistazo

PGN-plus-P

  • Posibilidades universales de uso
  • Dedos prensores un 10 % más largos con el mismo tamaño
  • Más de 2000 combinaciones posibles de variantes y opciones

JGP-P

  • Para aplicaciones de bajo coste
  • Diez sistemas de sensores para opciones de control variables