arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Unidades de giro

Es hora de actuar.

La rotación y el giro, son procesos universales necesarios en la industria, para la manipulación automatizada neumática o eléctrica, de piezas. Los requisitos para los componentes empleados son muy exigentes y específicos. SCHUNK ofrece un alcance único, mediante módulos de rotación y giro, con diversas opciones.
Todos los filtros
934 resultados
SRM

SRM

Unidad de uso universal para giros neumáticos y movimientos giratorios
Mostrar serie
SRH-plus-D

SRH-plus-D

Cabezal rotatorio para carga y descarga simultáneas de piezas con fluido integrado y paso de cables eléctricos
Mostrar serie
SRU-plus

SRU-plus

Unidad de uso universal para giros neumáticos y movimientos giratorios
Mostrar serie
SRU-plus-D

SRU-plus-D

Unidad de uso universal para giros neumáticos y movimientos giratorios
Mostrar serie
SFL

SFL

Mini-unidad giratoria para tareas de giro ligero de hasta 180°
Mostrar serie
RM-W

RM-W

Rotor con un par de giro alto para tareas de giro rápido
Mostrar serie
GFS

GFS

Dedo giratorio para rotar piezas, por ejemplo, agarradas por un gripper o empleadas como una unidad de giro especial
Mostrar serie
SRH-plus

SRH-plus

Cabezal rotatorio para carga y descarga simultáneas de piezas con fluido integrado y paso de cables eléctricos
Mostrar serie
RST-D

RST-D

Unidad de indexado en anillo con giro infinito y ángulo de rotación de hasta 90° por ciclo.
Mostrar serie
ERT

ERT

Unidad de giro plana universal con codificador absoluto y freno eléctrico, así como clase de protección elevada opcional (IP54)
Mostrar serie
ERS

ERS

Unidad de giro eléctrica con motor de par y ángulo de rotación > 360°, así como el freno neumático y el distribuidor rotatorio opcionales, y, si lo desea, una clase de protección superior (IP54)
Mostrar serie
ERD

ERD

Elevado par motor con encoder absoluto, distribuidor rotatorio eléctrico y neumático
Mostrar serie
ERM

ERM

Módulo de giro eléctrico para cargas elevadas con servomotor adaptable, ángulo de rotación > 360°, taladro central y conductores opcionales
Mostrar serie
PRH

PRH

Unidad de giro en miniatura servoeléctrica con ángulo de giro > 360°, taladro central y engranaje de precisión
Mostrar serie