arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Módulo de agarre giratorio

Agarre en movimiento

Ofrecemos módulos de agarre giratorios de forma estándar como módulos de agarre giratorios compactos, paralelos, centrantes y angulares. Para un posicionamiento de las piezas de trabajo con diferentes pesos en espacios reducidos. Pueden utilizarse en numerosas aplicaciones, desde la carga y descarga de soportes de piezas hasta operaciones de inserción en procesos de montaje y la recogida de productos acabados en cajas.
Además, combinamos elementos de diseño innovadores, como el potente accionamiento de rotor, el ángulo de rotación de hasta 180° y el ajuste de posición final y amortiguación, con una tecnología de producción avanzada para garantizar la fiabilidad, la precisión y la robustez de las pinzas, convirtiéndolas en una inversión segura con una larga vida útil.
Tipo de accionamiento
Todos los filtros
50 resultados
EGS

EGS

Módulo eléctrico de giro y agarre paralelo con 2 dedos prensores y garras básicas guiadas sobre rodamientos suaves
Mostrar serie
GSM-P

GSM-P

Combinación compacta de giro y agarre, compuesta por un potente accionamiento de rotor, un dispositivo de posición final y amortiguación y una pinza paralela de 2 dedos.
Mostrar serie