CELSIO Cool Flow
Hittekrimpende gereedschapshouder Cool Flow
CELSIO, hittekrimptechnologie voor alle soorten krimptoestellen.
De CELSIO met hittekrimpende gereedschapshouder Cool Flow maakt randkoeling mogelijk door middel van koelkanalen in de wand, die optioneel gesloten kunnen worden met twee M3-schroeven. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd.
Bij het toepassen van hittekrimptechnologie voor thermisch vastklemmen van gereedschap wordt de gereedschapsschacht in de verhitte gereedschapssteun gekrompen. De inductiespoel creëert snel wisselende wervelstromen die direct op de krimpgereedschapshouder inwerken en die concentrisch worden toegepast op het punt waar het gereedschap moet worden ingebracht. Het resultaat is een bijna homogene eenheid, alsof de met hitte krimpende gereedschapshouder en het gereedschap uit één stuk zijn gemaakt.
De CELSIO met hittekrimpende gereedschapshouder Cool Flow maakt randkoeling mogelijk door middel van koelkanalen in de wand, die optioneel gesloten kunnen worden met twee M3-schroeven. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd.
Bij het toepassen van hittekrimptechnologie voor thermisch vastklemmen van gereedschap wordt de gereedschapsschacht in de verhitte gereedschapssteun gekrompen. De inductiespoel creëert snel wisselende wervelstromen die direct op de krimpgereedschapshouder inwerken en die concentrisch worden toegepast op het punt waar het gereedschap moet worden ingebracht. Het resultaat is een bijna homogene eenheid, alsof de met hitte krimpende gereedschapshouder en het gereedschap uit één stuk zijn gemaakt.
Beschrijving
Uw voordelen
- Hoge klemkrachten
Stevige frictieklemming om een hoge koppel over te brengen - Een goede verhouding tussen radiale rigiditeit en interfererende contour
Hoge snijprestaties en snellere bewerkingstijden voor een hogere productiviteit - Gereedschapshouder voor het krachtig snijden van metaal
Bewerking met hoge snelheid bij een machinetoerental van maximaal 50.000 rpm en voor gebruik van HSS- en HM-gereedschappen - Uitloopnauwkeurigheid ≤ 0,003 mm, gemeten volgens DIN 69882-8 in de klemboring
Optimale oppervlakteresultaten, hoge precisie bij de bewerking en veilige processen dankzij uniforme bewerkingen en maximale reproduceerbaarheid - Universeel toepasbaar
Geschikt voor gebruik bij frezen, finishfrezen, boren of HSC-bewerking - Dynamische vorm
De versterkte schacht biedt een effectieve combinatie van slankheid en stijfheid dankzij de lange gereedschapshouders - Hoge mate van flexibiliteit
Ideaal te combineren met CELSIO SVL-verlengstukken voor warmtekrimping