arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Vlakfreescilinder Dual Contact

Vlakfreescilinder Dual Contact

Vlakfreescilinder Dual Contact
Vlakfreescilinders met gelijktijdig kegel- en vlak werkvlak dichten de interfaceafhankelijke kloof tussen de gereedschapsflens en de voorkant van de machinespil met de interface van het vlak werkvlak. Ze zijn geschikt voor het klemmen van eindvlakfrezen en vlakfrezen, met een kruisgroef conform DIN 1880, vanaf klemdiameter Ø 40 conform DIN 2079 (vier schroefgaten). Door het vergrote contactoppervlak kunnen freessnijders met een kruisgleuf snel worden vastgeklemd. De klemschroef en de aandrijfsleutels zijn bij de levering inbegrepen.
Interface machinezijde
Uitstekende lengte L1 [mm]
Alle filters
5 Resultaten
1410354
BT-DC 40 
27 mm 
35.0 
1428093
BT-DC 30 
22 mm 
35.0 
1410341
BT-DC 40 
22 mm 
35.0 
1410359
BT-DC 40 
32 mm 
50.0 
1428100
BT-DC 30 
27 mm 
35.0