arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-Mini SVL KD

TRIBOS-Mini SVL KD

Polygone klemverlengstukken, koelvloeistofbestendig
Dankzij de TRIBOS SVL verlengingen kan standaard snijgereedschap worden gebruikt in plaats van duur speciaal gereedschap. De verlenging heeft een uitloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm en een bijzonder smalle interferentiecontour en kan in combinatie met verschillende SCHUNK gereedschapshouders worden gebruikt. De TRIBOS SVL-verlengingen vullen elkaar aan in combinatie met de TENDO hydraulische expansiegereedschapshouders of met de TRIBOS-R polygonale gereedschapshouders. Beschikbaar in twee varianten: koelvloeistofbestendig tot 80 bar of met randkoeling

Uw voordelen

  • Geoptimaliseerde interferentiecontour
    Ideaal voor boringen in laaggelegen zones, zoals in de bouw van spaninrichtingen
  • TRIBOS-Mini SVL KD
    Voordelig voor filigraanbewerking zonder speciale gereedschappen
  • Alle in de handel verkrijgbare gereedschapsschachttypes kunnen worden vastgeklemd
    Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE
  • Flexibel in gebruik
    Geschikt voor TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO en ER spankopbevestigingen
  • Uitstekend dempen van trillingen
    Micro-blowouts worden voorkomen, beste werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten