Ab jetzt kann Ihr Roboter – Entgraten, Schleifen und Polieren

Automatisieren Sie jetzt Ihre manuellen Bearbeitungsprozesse mit den neuen SCHUNK Werkzeugen

Schleifen, Entgraten, Polieren ─ anspruchsvolle Aufgaben wie das Abtragen von Material oder das Veredeln von Werkstücken, setzen viele Unternehmen noch durch manuelle Bearbeitung um. Mit den neuen SCHUNK-Werkzeugen lassen sich eine Vielzahl von Bearbeitungsschritten automatisieren, die bislang manuell ausgeführt wurden. Das Ergebnis: höhere Produktivität, konstant perfekte Bearbeitungsergebnisse, geringere Stückkosten.

Bereit für neue Aufgaben?
Wir auch.

Mit den neuen Werkzeugen von SCHUNK für die Bearbeitung mit dem Roboter steht Ihnen für die Umstellung auf die Automatisierung Ihrer manuellen Bearbeitungsprozesse nichts mehr im Weg.
Mit dem umfangreichen Produktsortiment lassen sich eine Vielzahl von Entgrat-, Schleif- und Polieraufgaben einfach und unkompliziert umsetzen.

Interesse geweckt?
Nennen Sie uns die Bearbeitungsaufgabe, die Sie automatisieren möchten.
Unsere Applikationsexperten finden mit Ihnen gemeinsam die richtige Lösung.

info@nl.schunk.com

Die neuen SCHUNK-Werkzeuge für Ihren Bearbeitungsprozess

RCV
Pneumatische Entgratspindel mit Lamellenmotor und radialem Ausgleich zur Verwendung rotierender Werkzeuge
CRT
Pneumatisch angetriebene Feile mit radialem Ausgleich
CDB
Nachgiebiges Entgratwerkzeug zur Verwendung von Klingen aus Handwerkzeugen
AOV
Pneumatischer Exzenterschleifer mit axialem Ausgleich
MFT-R
Pneumatische Spindel mit radialem Ausgleich
MFT
Pneumatische Spindel mit axialem Ausgleich
FDB
Pneumatische Entgratspindel mit Turbinenmotor und radialem Ausgleich
FDB-AC
Pneumatische Entgratspindel mit axialem Ausgleich und konischem Schneidwerkzeug
PCFC
Pneumatische, axiale Ausgleichseinheit zum Einstellen von Anpresskräften

Von manuell auf automatisiert: und zwar im Handumdrehen

Die manuelle Bearbeitung von Werkstücken mit Handwerkzeugen ist häufig mit ergonomischen Belastungen für die Mitarbeiter verbunden. Zusätzlich werden durch feine Partikelemissionen wie Schleifstaub oder Späne oftmals Gesundheitsrisiken in Kauf genommen. Durch die Umstellung auf automatisiertes Bearbeiten werden diese Risiken minimiert und weitere Mehrwerte geschaffen:

Die Vorteile einer Umstellung auf robotergestützte Bearbeitung:

  • Gleichbleibende Qualität der Arbeitsergebnisse
  • Erhöhung der Sicherheit und der ergonomischen Arbeitsbedingungen
  • Reduzierung der Bearbeitungszeit
  • Erhöhung der Bearbeitungskapazität

Roboter können beides: beladen und bearbeiten

Nutzen Sie bereits einen Roboter zur Be- und Entladung Ihrer Werkzeugmaschine? Dann nutzen Sie ihn doch auch direkt für das Entgraten des Werstückes.
Mit den SCHUNK-Werkzeugen zur automatisierten Bearbeitung mit dem Roboter können eine Vielzahl von Entgrataufgaben einfach automatisiert werden und damit direkt nach der Bearbeitung in der Werkzeugmaschine erfolgen. Nutzen Sie jetzt die Chance und reduzieren Sie die Durchlaufzeit und Fertigungskosten Ihrer Werkstücke. Und das bei einem sehr kleinen Investitionsvolumen.

Die Vorteile einer effizienteren Nutzung bereits vorhandener Roboter:

  • Höhere Auslastung Ihres Roboters
  • Einsparung eines separaten Arbeitsschritts
  • Verringerung der Durchlaufzeit Ihrer Bauteile
  • Verringerung der Fertigungskosten für einen schnellen Return on Invest

Für jede Anwendung die richtige Lösung

Die neuen SCHUNK-Werkzeuge für die automatisierte Bearbeitung

Egal ob beim Entfernen von Graten und scharfen Kanten oder beim Schleifen oder Polieren von großflächigen Werkstücken – SCHUNK bietet für sämtliche Bearbeitungsprozesse das passende Werkzeug. Neben den geeigneten Werkzeugen beraten wir Sie umfassend zur optimalen Ausgestaltung Ihres Bearbeitungsprozesses.
Lassen Sie uns gemeinsam die passende Lösung für Ihre Bearbeitungaufgabe finden.

Entgraten 

Das Entfernen von Graten und Brechen von scharfen Kanten nach der eigentlichen Bearbeitung des Werkstücks zählt zu den am häufigsten durchgeführten Nachbearbeitungsvorgängen in der metallverarbeitenden Industrie. Diese häufig sehr monotone Tätigkeit kann aufgrund der scharfen Kanten aber auch zu Verletzungen führen.
SCHUNK bietet für das Entgraten ein breites Sortiment an Werkzeugen für verschiedenste Entgrataufgaben. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Entgratlösung.


SCHUNK-Produkte für Ihre Entgrataufgabe

SCHUNK Produkte für Ihre Entgrataufgabe

RCV
Pneumatische Entgratspindel mit Lamellenmotor und radialem Ausgleich zur Verwendung rotierender Werkzeuge
CRT
Pneumatisch angetriebene Feile mit radialem Ausgleich
CDB
Nachgiebiges Entgratwerkzeug zur Verwendung von Klingen aus Handwerkzeugen
FDB
Pneumatische Entgratspindel mit Turbinenmotor und radialem Ausgleich
FDB-AC
Pneumatische Entgratspindel mit axialem Ausgleich und konischem Schneidwerkzeug
MFT
Pneumatische Entgratspindel mit axialem Ausgleich

Schleifen

Das Schleifen von Werkstücken wird häufig bei gröberem Materialabtrag oder zum Vorbereiten von Oberflächen für nachgelagerte Oberflächenveredelungen eingesetzt. Mit der Wahl der richtigen Werkzeuge und Schleifmittel können unterschiedliche Materialien, wie Metall, Holz oder Kunststoff mit unterschiedlichem Materialabtrag und Oberflächengüte bearbeitet werden.
Damit dem Werkstück eine ebenmäßige Oberfläche verliehen werden kann, bietet SCHUNK neben dem passenden Produkten zusätzlich eine umfassende Unterstützung und Beratung bei der Wahl des richtigen Schleifmaterials und den optimalen Prozessparametern an. So erhalten Sie die richtige Lösung für Ihre Schleifanwendung.


SCHUNK-Produkte für Ihre Schleifaufgabe

SCHUNK Produkte für Ihre Schleifaufgabe

AOV
Pneumatischer Exzenterschleifer mit axialem Ausgleich
MFT-R
Pneumatische Spindel mit radialem Ausgleich
MFT
Pneumatische Spindel mit axialem Ausgleich
PCFC
Pneumatische, axiale Ausgleichseinheit zum Einstellen von Anpresskräften

Polieren

Das Polieren von Oberflächen ist meist der letzte Bearbeitungsschritt, um dem Werkstück ein perfektes Finish zu verleihen. Dabei sind neben dem Werkzeug und dem Poliermittel auch insbesondere eine gleichbleibende Anpresskraft entscheidend, um optimale und einheitliche Polierergebnisse zu erzielen. Mit den SCHUNK-Produkten für das automatisierte Polieren erhalten Sie dank einstellbarer und gleichmäßiger Anpresskraft überwältigende Oberflächenergebnisse.
Darüber hinaus beraten wir Sie auch hier gerne zu weiteren Prozessparametern Ihrer Polierlösung, damit Sie das perfekte Ergebnis erzielen.


SCHUNK-Produkte für Ihre Polieraufgabe

SCHUNK Produkte für Ihre Polieraufgabe

AOV
Pneumatischer Exzenterschleifer mit axialem Ausgleich
MFT
Pneumatische Polierspindel mit axialem Ausgleich
MFT-R
Pneumatische Polierspindel mit radialem Ausgleich
PCFC
Pneumatische, axiale Ausgleichseinheit zum Einstellen von Anpresskräften

Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung?

Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Anwendung zu validieren

Im CoLab, dem neuen SCHUNK Applikationszentrum, testen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Anwendung für robotergestütztes Bearbeiten. Dabei unterstützen wir Sie auch bei der Wahl des passenden Schneidwerkzeuges oder Schleifmittels und bei der Ermittlung der richtigen Prozessparameter. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Roboteranwendung auch das richtige Bearbeitungsergebnis liefert.
Melden Sie sich jetzt bei Ihrem persönlichen Fachberater vor Ort und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Anwendung umsetzen.

Die SCHUNK-Produkte zum automatisierten Bearbeiten live erleben
Vereinbaren Sie einen Termin für die SCHUNK Roadshow und lernen Sie die Produkte
und Features hautnah kennen. Und das bei Ihnen vor Ort!

Weitere Informationen

Produktdetails
Broschüre (16.8 MB, PDF)
blue>> Das Journal
(4,6 MB, PDF)