Der neue Standard in der Montageautomation

Das 24 V-Mechatronikprogramm von SCHUNK.

Erstmals ist es nun möglich, komplette Montagesysteme aus Linearachsen, Drehmodulen und Greifern durchgängig auf 24-V-Basis zu realisieren. Revolutionär ist der geringere Wartungsaufwand, die hohe Prozessstabilität sowie die niedrigeren Betriebskosten.

Plug and Work!

Mechatronische SCHUNK Greifer, Dreh- und Linearmodule einfach aus dem Baukasten kombinieren, integrieren und reibungslos starten.

Easy to Start Up!

Einfache Inbetriebnahme der mechatronischen Module. Einfacher und intuitiver als in der Pneumatik.

Easy to Integrate!

Vielseitig und energieeffizient im System integrierbar. Durchgängiges Versorgungskonzept mit standardisierten Anschlussstecker und Ansteuerung mit digitalen I/O. Durch marktgängige, standardisierte Kabel und Verteiler können Anlagen einfach und sehr kompakt realisiert werden.

Easy to Use!

Verschleißarme und wartungsfreie Module für den reibungslosen Betrieb von Handling- und Montageanlagen ohne Maschinenstillstand. Auf Prozessänderungen kann mit einfachen Einstellmöglichkeiten schnell reagiert werden, bis hin zur automatischen Anpassung der Module.

 Easy to Create!

Komplette Pick & Place-Applikationen können mit minimalem Konstruktions- und Montageaufwand intuitiv konfiguriert werden schunk.com/3d-konfigurator

Anwendungsbeispiel: Pick & Place Produktionszelle

Kompakt und schnell realisiert.

Auf einen Blick!

Produktvorteile

  1. Elektrisches Linearmodul ELP
    Automatische Einstellung der optimalen Geschwindigkeit dank revolutionärer Auto-Learn-Funktion. Praktisch wartungsfrei da keine Verschleißteile (keine Stoßdämpfer & Dichtungen).

  2. Elektrische Greif-Schwenkeinheit EGS
    Keine Endlagen-Stoßdämpfer. Somit wartungsarm und einfach in der Inbetriebnahme. Mehrstufige, einfache Einstellmöglichkeit von Schwenkgeschwindigkeit und Greifkraft über manuelle Drehschalter für hohe Flexibilität.

  3. Elektrischer Kleinteilegreifer EGP
    Keine Verschleißteile bei gleicher Performance wie ein pneumatischer Greifer. Speed-Version, die perfekte Lösung für die High-Speed Montage.

  4. SCHUNK Säulenaufbausystem SAS
    Module können perfekt miteinander kombiniert werden, über 10.000 Möglichkeiten. Hohe Flexibilität durch direkte Anbaumöglichkeit von Verstelleinheit und Medienführung.

Systemvorteile

  • Zeitersparnis durch einfache und schnelle Inbetriebnahme der Module und kompakter Aufbau eines Gesamtsystems aus dem Baukasten.
  • Höchste Maschinenverfügbarkeit und Teileausbringung durch den Einsatz von wartungsfreien Komponenten.
  • Rein elektrische Versorgung, praktisch keine Verschleißteile und damit planbare und deutlich geringere Betriebskosten.
  • Kompakte Anlagen durch Einsparung von Versorgungsleitungen im Vergleich zur Pneumatik und den Einsatz von Logik- und Leistungsverteiler.
  • Passgenau abgestimmte Module mit durchgängigem Ansteuerungskonzept zur schnellen und einfachen Integration in die Gesamtanlage und die übergeordnete Steuerung.
  • Prozesssicher, vibrations- und geräuscharm bei gleichzeitig höheren Zykluszeiten erhöht den Durchsatz und die Standzeit der Gesamtanlage.
  • Durchgängiges 24-Volt-Versorgungskonzept für höchste Sicherheitsanforderungen.

Schnellauswahl

EGP
Der leistungs­dichteste elektrische Kleinteile­greifer in der Montage­automation. 180 % besseres Greifkraft-Masse-Verhältnis.
EGS
Das kompakteste, elektrische Greif-Schwenk-Modul der Welt.
ELP
Das am einfachsten einzustellende elektrische Linearmodul am Markt.
Säulenaufbausystem
100 % variabel. Komponenten und Module lassen sich beliebig und passgenau kombinieren.
Ansteuerungs- und Versorgungskonzept
Sensor-Verteiler von SCHUNK sind universell einsetzbar und unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit.

Einfach und variabel kombinieren!

Die Säulenaufbau- und Zubehörteile ermöglichen nahezu jede effiziente Kombination ohne Konstruktionsaufwand.

1-Achs-Anwendung in der Montageautomation

Wendestation zum Aufnehmen und Drehen von Bauteilen um die eigene Achse.

 

  1. Elektrische Greif-Schwenkeinheit EGS
  2. Elektrisches Linearmodul ELP
  3. SCHUNK Säulenaufbausystem SAS

2-Achs Pick & Place-System in der Montageautomation

Pick & Place-System zum Umsetzen von Zahnrädern mit unterschiedlicher Größe und Gewicht ohne Umrüstzeiten.

 

  1. SCHUNK Säulenaufbausystem SAS
  2.  Elektrisches Linearmodul ELP
  3.  Elektrischer Kleinteilegreifer EGP

2-Achs Pick & Place-System im Bereich Handling und Montage

Elektrisch angetriebene Pick & Place-Einheit mit Greif-Schwenk-Modul zum gleichzeitigen Drehen und Umsetzen von Elektronikbauteilen.

 

  1. SCHUNK Säulenaufbausystem SAS
  2.  Elektrisches Linearmodul ELP
  3.  Elektrisches Greif-Schwenk-Modul EGS
  4.  Elektrisches Universaldrehmodul ERS

 

 

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.
Ansprechpartner Außendienst

 

 

Service und Support

Ihr direkter Kontakt Tel. +31-73-6441779
Übersicht Service