SCHUNK ist Life-Science-Partner

mit Applikations-Know-how

Bei der „Wissenschaft vom Leben“ – der Life Science – arbeiten Biotechnologie, Medizintechnik und Pharmazie zusammen. Ziel der interdisziplinären Kooperation, aus der neue medizintechnische Produkte, Behandlungsmethoden und Medikamente hervorgehen, ist eine Zukunft mit mehr Gesundheit und Sicherheit. Die produzierende Industrie nimmt eine Schlüsselposition ein, weil sie mit modernen Fertigungsverfahren hochwertige Produkte für die folgenden Branchensegmente herstellt:

MedTech
MedDevices
Lab Automation
Pharma

 

Zum PDF Download

Branchensegmente

MedTech

SCHUNK-Portfolio für das Montagehandling
Die Medizintechnik stellt hohe Anforderungen an die Produktherstellung. Maschinen, Anlagen und Komponenten der produzierenden Industrie, mit denen Geräte und Verbrauchsmaterial für den medizinischen Einsatz gefertigt werden, unterliegen definierten Auflagen hinsichtlich Schmierstoffe, Robustheit und Langlebigkeit. SCHUNK bedient die Hersteller von Medizintechnikanlagen bzw. der produzierenden Industrie von medizinischen Waren mit High-End-Produkten und legt dabei den Fokus auf H1-konforme Schmierung, Robustheit und absolute Prozesszuverlässigkeit. Ein Beispiel ist der pneumatische Kleinteilegreifer MPG-plus, der jegliche medizintechnische Teile und Produkte sicher und schonend handhabt.

MedDevices

High-End-Komponenten für den Einsatz am Menschen
Medical Devices sind Produkte, Gegenstände und Stoffe, die in direktem Kontakt mit dem Menschen angewendet werden und der Untersuchung, Behandlung oder Überwachung dienen. SCHUNK bietet hierfür Spitzenprodukte für OP-Roboter, Pflege- und Serviceroboter, Exoskelette und Geräte im Bereich der orthopädischen Rehabilitation. Mit ihrer hochwertigen Ausführung sorgen die SCHUNKModule bei sensiblen Aufgaben, wie den Einsatz am Menschen für die notwendige Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Zum Beispiel wird in OP-Robotern die notwendige Sensibilität mittels Kraft-Momenten-Sensoren erreicht.

Lab Automation

Effiziente und zuverlässige Laborprozesse
In einem Labor geht es um systematisch wiederkehrende Abläufe. Laborbetreiber bieten analytische und diagnostische Produkte und Dienstleistungen an; für sie stehen Effizienz, Sicherheit, Sorgfalt und Wirtschaftlichkeit im Fokus. Hierzu sind die Handhabung von Reagenzien, der Umgang mit Messtechnik und Analysegeräten alltägliche Themen. SCHUNK stellt für den Bereich Laborautomation eine Vielzahl an bestens geeigneten Produkten für labortechnische Geräte und Handlingsysteme zur Verfügung. Hier lassen sich kompakte und einfach kombinierbare Systeme wie aus einem Baukasten heraus flexibel aufbauen und einsetzen. Bestes Beispiel ist das einmalige High-End-Portfolio aus mechatronischen Produkten mit 24-Volt-Versorgung: Es bietet Anlagenherstellern einfachste Implementier- und Bedienbarkeit und sorgt damit für den zuverlässigen, effizienten und automatisierten Betrieb der Labor- und Analysegeräte.

Pharma

Reinraumtauglicher Performance-Schub
In der Großproduktion pharmazeutischer Endprodukte wie Tabletten, Pulver, Cremes und Flüssigkeiten haben stets die Aspekte Reinheit und Qualität oberste Priorität. Es bedarf transparenter und strukturierter Abläufe, unterstützt durch zuverlässige und leistungsfähige Automatisierungseinheiten für größtmögliche Effizienz hinsichtlich Prozess und Wirtschaftlichkeit. SCHUNK setzt im Bereich Pharma mit Top-Produkten und einem umfangreichen Applikations-Know-how Maßstäbe in Sachen Steigerung der Anlagen-Performance. Mit reinraumtauglichen und kundenspezifischen Lösungen in hygienefreundlicher Ausführung ermöglicht SCHUNK das Handling und die Bearbeitung filigranster Werkstücke, etwa Tablettenblister, Flakons und Ampullen. Für einen sicheren und sensiblen Griff von Spritzen und Kanülen eignet sich zum Beispiel ein elektrischer Kleinteilegreifer aus der EGP-Baureihe.

Anwendungsfälle

Automatisierte Handhabung und Aufbereitung von Pharmazeutika
Die SCHUNK Greifer handhaben verschiedene Behältnisse wie Spritzen, Glasfläschchen oder IV-Beutel während unterschiedlicher Prozessschritte zuverlässig. Je nach Anforderung und Aufgabe wechselt der Roboter das geeignete Werkzeug flexibel ein.
Sicheres Handhaben und Halten von Blutentnahmeröhrchen
Der Kleinteilegreifer ermöglicht das prozesssichere Handling und Halten von sensiblen Blutentnahmeröhrchen zur automatisierten Probeentnahme.
Zuverlässige Greifer für medizinische Anwendungen
Immer mehr Branchen entdecken den Nutzen von Automation und Robotik, dazu zählt auch die Medizintechnik. Mithilfe der Automatisierung können bislang manuelle und zum Teil auch…
Exakte Kraftmessung in der Rehabilitation
Kurzzeitige Überlastung möglich, da der Sensor robust ausgeführt ist und einen hohen Überlastschutz bietet. Kleine Messauflösung von 0,1 N in Kombination mit einer Messunsicherheit von nur 2 %.
Zuverlässig greifen bei der Produktion von Angioplastie-Ballons
Die ISO-Reinraumzertifizierung des Greifers erlaubt eine prozesssichere Bearbeitung des medizinischen Produktes. Erhöhte prozessbedingte seitliche Belastungen sind für den Greifer kein Problem.

SCHUNK-Produkte für Life Science

Hightech-Komponenten von SCHUNK

SCHUNK-Produkte erfüllen die hohen Anforderungen an Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit. Zusätzlich bieten die spezifischen Life-Science-Portfolios bestens geeignete Produkte für alle Life-Science-Applikationen.

Beta
Universallinearmodul mit wahlweise Zahnriemen- oder Spindelantrieb sowie verschiedenen Führungsoptionen
DPG-plus
Dichter 2-Finger-Parallelgreifer, der die Anforderungen gemäß IP67 erfüllt und keine Stoffe aus der Arbeitsumgebung eindringen lässt
DPZ-plus
Trotz der hohen Momentenbelastbarkeit der Grundbacken erfüllt dieser abgedichtete 3-Finger-Zentrischgreifer die Anforderungen gemäß IP67 und lässt keine Stoffe aus der Arbeitsumgebung ins Innere der Komponente eindringen
EGI
Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit feinfühliger Greifkraftregelung und großem Hub
EGL
Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit feinfühliger Greifkraftregelung und großem Hub
EGP
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger, wälzgeführter Grundbackenführung
ELP
Elektrisches Linearmodul mit Direktantrieb und integrierter Steuerung, spielfrei geführt mit vorgespannter Wälzführung
ERD
Drehmomentstarker Torquemotor mit Absolutwertgeber und elektrischer und pneumatischer Drehdurchführung
KGG
Schmaler 2-Finger-Parallelgreifer mit großem Hub
KLM
Linearmodul mit Pneumatikantrieb und Kugelbuchsenführung
LM
Linearmodul mit Pneumatikantrieb und spielfrei vorgespannten Kreuzrollen, in Prismenschienen geführt
MPG-plus
2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger Wälzführung der Grundbacken
MPZ
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken
PGN-plus-E
Universeller, elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
PGN-plus-P
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
PPU-E
Kompakte 2-Achs-Einheit zum schnellen, flexiblen Abfahren jeglicher Kurve in einer Ebene
PZN-plus
Universeller 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
SRM
Universell einsetzbare Einheit für pneumatische Schwenk- und Wendebewegungen
Alpha
Flacher Lineartisch mit Spindelantrieb und Doppelprofilschienenführung
Beta
Universallinearmodul mit wahlweise Zahnriemen- oder Spindelantrieb sowie verschiedenen Führungsoptionen
CLM
Linearmodul mit optimierter Baulänge, mit Pneumatikantrieb und spielfrei vorgespannten Kreuzrollen
Delta
Flaches Linearmodul mit wahlweise Zahnriemen- oder Spindelantrieb
EGI
Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit feinfühliger Greifkraftregelung und großem Hub
EGP
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger, wälzgeführter Grundbackenführung
EGS
Elektrisches 2-Finger-Parallel Greif-Schwenk-Modul mit leichtgängiger, wälzgeführter Grundbackenführung
ELB
Kurzhubachse mit Lineardirektantrieb und Kreuzrollenführungen
ELP
Elektrisches Linearmodul mit Direktantrieb und integrierter Steuerung, spielfrei geführt mit vorgespannter Wälzführung
ERD
Drehmomentstarker Torquemotor mit Absolutwertgeber und elektrischer und pneumatischer Drehdurchführung
ERP
Elektrische Universalschwenkeinheit mit Direktantrieb und integrierter Steuerung für Schwenkwinkel 45°, 90° oder 180°
Gamma
Universallinearmodul mit wahlweise Zahnriemen- oder Zahnstangenantrieb sowie geschlossenem Profil und Doppelprofilschienenführung
KGG
Schmaler 2-Finger-Parallelgreifer mit großem Hub
LDN
Universelle Linearachse mit einfachem X-Profil, Linearmotor und Rollenführung
MPC
Einfach aufgebauter 2-Finger-Parallelgreifer mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
MPG-plus
2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger Wälzführung der Grundbacken
MPZ
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken
PGN-plus-P
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
PZN-plus
Universeller 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
SFL
Miniaturschwenkflügel für leichte Schwenkaufgaben bis 180°
SRU-plus
Universell einsetzbare Einheit für pneumatische Schwenk- und Wendebewegungen
EGN
Servoelektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
EZN
Servoelektrischer 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
MPG-plus
2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger Wälzführung der Grundbacken
PGN-plus-P
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit Dauerschmierung, großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung
PZN-plus
Universeller 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung

Kommen Sie vorbei – erleben Sie Life Science
Die Wechselausstellung in unserem Roboter-Applikationszentrum CoLab, zeigt für die
kommenden drei Monate spannende Trends und innovative Anwendungen aus dem
Bereich Life Science. Die Ausstellungsfläche bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene
Anwendungen zu erleben und für Ihre Einsatzzwecke zu testen.

Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung?

Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Anwendung zu validieren

Im CoLab, dem neuen SCHUNK Applikationszentrum, testen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Anwendung für robotergestütztes Bearbeiten. Dabei unterstützen wir Sie auch bei der Wahl des passenden Schneidwerkzeuges oder Schleifmittels und bei der Ermittlung der richtigen Prozessparameter. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Roboteranwendung auch das richtige Bearbeitungsergebnis liefert.
Melden Sie sich jetzt bei Ihrem persönlichen Fachberater vor Ort und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Anwendung umsetzen.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.
Ansprechpartner Außendienst

 

 

Service und Support

Ihr direkter Kontakt
Tel. +31-73-6441779
Übersicht Service