De nieuwe norm op het gebied van geautomatiseerde assemblage

Het 24 V mechatronische assortiment van SCHUNK.

Voor het eerst kunnen complete montagesystemen met lineaire assen, draaimodules en grijpers volledig worden ingezet met de 24 V-technologie als basis. De lagere onderhouds- en exploitatiekosten en de hogere processtabiliteit zijn revolutionair.

Sluit aan & start!

De mechatronische SCHUNK-grijpers en de draai- en lineaire modules van het modulaire systeem kunnen eenvoudig worden gecombineerd, geïntegreerd en opgestart.

Eenvoudig opstarten!

Eenvoudige inbedrijfstelling van mechatronische modules. Eenvoudig en intuïtiever dan bij pneumatiek.

Eenvoudig te integreren!

Flexibele en energie-efficiënte integratie in het systeem.Consistente voeding met gestandaardiseerde aansluitstekkers en besturing met digitale I/O. Met behulp van conventionele, gestandaardiseerde kabels en verdelers kunnen de systemen zeer eenvoudig worden geïmplementeerd zonder al te veel extra ruimte in beslag te nemen.

Eenvoudig in gebruik!

Slijtvaste en onderhoudsvrije modules voor een efficiënte bediening van handling- en montagesystemen zonder machinestilstand. Eenvoudige instellingen kunnen worden gebruikt om snel te reageren op wijzigingen in het proces en voor automatisch afstellen van de modules.

Eenvoudig te maken!

Volledige pick & place-toepassingen kunnen intuïtief worden geconfigureerd met minimale aanpassingen aan het ontwerp en bij de montage schunk.com/3d-configurator

Toepassingsvoorbeeld: Pick & Place-productiecel

Compact en snelle implementatie.

In één oogopslag!

Productvoordelen

  1. Elektrische lineaire module ELP
    Automatische afstelling van de optimale snelheid dankzij de revolutionaire automatische leerfunctie. Vrijwel onderhoudsvrij aangezien er geen slijtagedelen (schokdempers of afdichtingen) zijn ingebouwd.

  2. Zwenkmodule EGS elektrische grijper
    Geen schokdempers op de eindpositie. En dus weinig onderhoud en eenvoudige inbedrijfstelling. Optie voor eenvoudig afstellen op meerdere niveaus van de zwenksnelheid en grijpkracht met behulp van een handmatige draaischakelaar voor maximale flexibiliteit.

  3. Elektrische EGP-grijper voor kleine onderdelen
    Geen slijtagedelen, maar wel dezelfde prestaties als een pneumatische grijper. Snelle variant, de perfect oplossing voor snelle montage.

  4. SCHUNK SAS-systeem voor sokkelmontage
    De modules kunnen perfect met elkaar worden gecombineerd, meer dan 10.000 mogelijke combinaties. Hoge mate aan flexibiliteit door directe bevestiging van afstelbare eenheid en mediageleiding.

Systeemvoordelen

  • Tijdsbesparing dankzij eenvoudige en snelle inbedrijfstelling van de modules, en compacte opbouw van het gehele modulaire systeem.
  • Het hoogste niveau van inzetbaarheid van de machines en uitvoer van stukken dankzij onderhoudsvrije onderdelen.
  • Zuiver elektrische voeding, vrijwel geen slijtagedelen en daardoor planbare en aanzienlijk lagere exploitatiekosten.
  • Compacte systemen dankzij beperking van toevoerleidingen in vergelijking met pneumatische systemen en het gebruik van besturingen en verdelers.
  • Nauwkeurig afgestelde modules met consistente besturing voor snelle en eenvoudige integratie in het gehele systeem en de bovenliggende besturing.
  • Procesbetrouwbaar, met minimale trillingen en geluid, terwijl de hoge cyclustijden voor meer doorvoer en een langere levensduur van het gehele systeem zorgen.
  • Consistente voeding van 24 V voor maximale eisen met betrekking tot de veiligheid.

Snelle selectie

EGP
De elektrische grijper voor kleine onderdelen met de meest compacte prestaties op het gebied van geautomatiseerde montage. 180 % betere grijpkracht-massaverhouding.
EGS
's Werelds meest compacte elektrische, draaiende grijpmodule.
ELP
Geen enkele elektrische lineaire module op de markt is zo eenvoudig af te stellen.
Systeem voor sokkelmontage
100 % flexibel. Onderdelen en modules kunnen naar wens worden gecombineerd en passen perfect.
Besturing en voeding
De sensorverdelers van SCHUNK zijn veelzijdig, ongevoelig voor trillingen, stof en vocht.

Gemakkelijk en flexibel combineren!

De sokkelmontage en toebehoren zorgen ervoor dat vrijwel elke efficiënte combinatie mogelijk wordt zonder aanpassingen te moeten doen aan het ontwerp.

Toepassing met 1 as voor geautomatiseerde montage

Draaistation om onderdelen rond hun eigen as te monteren en te draaien.

  1. Elektrische draaiende grijpeenheid EGS
  2. Elektrische lineaire module ELP
  3. SCHUNK SAS-systeem voor sokkelmontage

Pick & place-systeem met 2 assen voor geautomatiseerde montage

Pick & place-systeem om tandwielen met verschillende groottes en gewichten te transporteren zonder omschakeltijd.

  1. SCHUNK SAS-systeem voor sokkelmontage
  2. Elektrische lineaire module ELP
  3. Elektrische grijper voor kleine onderdelen EGP

Pick & place-systeem met 2 assen voor handling en montage

Elektrisch aangedreven pick & place-eenheid met grijper-zwenkmodule om elektronische onderdelen gelijktijdig te draaien en te verplaatsen.

  1. SCHUNK SAS-systeem voor sokkelmontage
  2. Elektrische lineaire module ELP
  3. Zwenkmodule EGS elektrische grijper
  4. Universele elektrische draaimodule ERS

 

Contactpersoon

Interne sales

Heeft u een vraag over onze technologie, prijzen of levertijden? Onze medewerkers helpen u graag verder.
Uw in-house contactpersonen

Regionale sales managers

Direct, persoonlijk contact is de eerste stap naar een snelle en geslaagde voltooiing van projecten
Verantwoordelijke regionale sales manager

Service en support

Direct contact: tel. +49-7133-103-2333
Service-overzicht