Elektrische grijper voor kleine onderdelen EGP

De elektrische grijper voor kleine onderdelen met de meest compacte prestaties in de automatisering van montage

Met de elektrische SCHUNK EGP tweevinger-parallelgrijper is de overgang van pneumatische naar mechatronische grijpmodules zonder verlies van grijpvermogen kinderspel. Via digitale ingangen I/O kan de EGP eenvoudig worden geïntegreerd in het bovenliggende besturingssysteem met 24V-voeding.

Intelligente grijpers, perfect in het systeem

  • Voeding van 24 V en besturing via digitale I/O met slechts één kabelaansluiting.
  • Afstelling is net zo eenvoudig als bij pneumatische onderdelen.
  • Praktisch geen slijtagedelen en eenvoudige integratie in bestaande elektrische systemen.
  • Snelle variant voor topprestaties.
  • 4 formaten voor een breed scala aan grijperstukken.
  • Volledig compatibel met het mechatronische modulaire systeem van 24 V.

Meer details

Technologie voor efficiënte processen


Ten opzichte van soortgelijke grijpers voor kleine onderdelen met ingebouwde elektronica, scoort de EGP met:

Een 180 % betere grijpkracht-massaverhouding en hoge snelheid.

In vier trappen afstelbare grijpkracht voor de handling van gevoelige onderdelen.

Krachtige verbindingsrolgeleiding zoals bij de pneumatische miniatuurparallelgrijper MGP-plus, voor een hoge efficiëntie.


100% compatibel met alle SCHUNK-onderdelen uit het mechatronische modulaire systeem.

Pionier op het gebied van sensoropties voor veilige processen.

Procesbetrouwbaarheid, geen trillingen en daardoor geen risicofactoren voor de levensduur.

Kinderspel!
Afstelling van de grijpkracht

De grijpkracht van de EGP kan worden afgesteld in vier trappen en aangepast aan gevoelige werkstukken. Afhankelijk van wat is vereist, wordt die afgesteld op 25 %, 50 %, 75 % of 100 % van de maximale grijpkracht van 140 N. Uw voordeel: flexibele afstelling van de grijpkracht tijdens het handlingproces.

Past overal!
Maximale montageflexibiliteit

Diverse montageopties zorgen voor snelle, eenvoudige montage van en aanpassingen aan de grijper. De grijper kan eenvoudig worden gepositioneerd met behulp van de centreerhulzen, doorgeschroefd en lateraal of aan de onderkant worden vastgemaakt. Voor meervoudige bevestiging aan de onderkant, is een optionele adapterplaat verkrijgbaar waarmee verscheidene grijpers naast elkaar kunnen worden gemonteerd.

Voor elke toepassing!
Het sensorsysteem

Inductieve naderingsschakelaar IN. Voor opvragen van de eindposities met axiale of laterale kabeluitgang. Met 30 cm lange kabel en kabelconnector.

Positiesensor!
Flexibel FPS systeem

Het FPS-sensorsysteem bepaalt de positie van de grijpklemmen. Vervolgens toont het digitaal in welke van de vijf vrij inlerende bereiken de klem momenteel is gepositioneerd. Bovendien kan de klempositie worden geëvalueerd met de software "FPS-controller".

Contactpersoon

Interne sales

Heeft u een vraag over onze technologie, prijzen of levertijden? Onze medewerkers helpen u graag verder.
Uw in-house contactpersonen

Regionale sales managers

Direct, persoonlijk contact is de eerste stap naar een snelle en geslaagde voltooiing van projecten
Verantwoordelijke regionale sales manager

Service en support

Direct contact: tel. +49-7133-103-2333
Service-overzicht