Lineaire module ELP

Geen enkele elektrische lineaire module op de markt is zo eenvoudig af te stellen

Revolutionaire voordelen in één oogopslag

 

  • Automatische leerfunctie voor automatische aanpassing van de snelheid.
  • Inbedrijfstelling in slechts twee stappen

    • Mechanische afstelling van de eindposities
    • Fijnafstelling van de snelheid

  • Voeding van 24 V en besturing via digitale I/O.
  • Vrijwel onderhoudsvrij en slijtvast, aangezien er geen schokdempers of afdichtingen aanwezig zijn.
  • 3 formaten met gegradeerde slagvarianten - de juiste oplossing voor elke toepassing.
  • Eenvoudige combinatie met de SCHUNK EGP-grijper en de draaiende grijpmodule EGS dankzij de perfect afgestelde mechanische aansluitingen en het elektrische besturingsconcept.

Meer details

De nieuwe norm op technologisch gebied

  • Revolutionaire automatische leerfunctie. De snelheid wordt automatisch aangepast.
  • Intelligent, aangezien de aandrijving het remproces automatisch regelt.
  • Eenvoudige besturing via digitale I/O.
  • Laterale draaischakelaars voor eenvoudige afstelling van de uit- en inschuifsnelheid.
  • Vrijwel onderhoudsvrij, duurzaam en robuust, aangezien er geen schokdempers zijn ingebouwd.
  • Gedecentraliseerde, directe digitale besturing of via veldverdelers.
  • Mechanische afstelling van de eindposities met een schroef.

Superieure technologie in detail

Razendsnel!
Afstelling van de eindpositie

Met de mechatronische SCHUNK lineaire module ELP, kan de eindpositie
eenvoudig mechanisch worden afgesteld met een stelschroef en een inbussleutel.

Eenvoudig!
Snelle afstelling

De uit- en inschuifsnelheid van de SCHUNK ELP kan eenvoudig worden geregeld via twee draaischakelaars.

Uniek!
De automatische leerfunctie

Om het gewicht van werkstukken te wijzigen, zijn twee tot vijf slagen voldoende om de automatische snelheidsconfiguratie te voltooien. Vanaf de eerste cyclus kan al productief worden gewerkt.

Minimaal!
De kosten voor onderhoud

Aangezien er in de SCHUNK ELP geen schokdempers zijn ingebouwd, blijven de onderhoudskosten tot een minimum beperkt. Lange stilstandtijden en schade aan het systeem door defecte schokdempers zijn praktisch uitgesloten. De onderhoudsvrije lineaire, directe aandrijving van 24 V en de spelingsvrije, voorgespannen verbindingsrolgeleiding waarborgen een lange levensduur en lage exploitatiekosten.

Uitdaging en taak

 

Voor de opsporing van scheurtjes in gietstukken voor motoronderdelen moeten elke dag 1,3 miljoen stukken snel en zonder trillingen worden verplaatst ter voorkoming van schade aan het testsysteem. Bovendien moet de cyclustijd aanzienlijk worden verkort.

Oplossing van SCHUNK

 

Voor de handling van gietstukken werden de pneumatische assen verplaatst door de lineaire, direct aangedreven ELP-modules. De resultaten: aanzienlijk minder trillingen, minimale slijtage aan de gebruikte onderdelen en een kortere cyclustijd voor de inspectie van de stukken.

Voordelen voor de klant

 

De ELP combineert zeer dynamische bewegingen met een vlotte verplaatsing naar de eindpositie. Hierdoor worden de as en de omringende onderdelen, zoals het camerasysteem voor identificatie van gietstukken, beschermd.

Uiterst flexibel en zeer nauwkeurig!

Voor veeleisende automatisering op het gebied van handling en montage

Toepassing met 1 as voor handling en montage

SCHUNK ELP in combinatie met de elektronische grijper-zwenkeenheid EGS voor dynamische montagetoepassingen.

Toepassing met 2 assen voor handling en montage

Complete Pick & Place-eenheid uit het mechatronische modulaire systeem. Bestaat uit twee SCHUNK ELP lineaire modules in combinatie met een elektrische grijper voor kleine onderdelen EGP.

Toepassing met 1 as voor markering van onderdelen

SCHUNK ELP in combinatie met een stempel voor dynamische markering van individuele stukken en modules op het gebied van geautomatiseerde montage.

Contactpersoon

Interne sales

Heeft u een vraag over onze technologie, prijzen of levertijden? Onze medewerkers helpen u graag verder.
Uw in-house contactpersonen

Regionale sales managers

Direct, persoonlijk contact is de eerste stap naar een snelle en geslaagde voltooiing van projecten
Verantwoordelijke regionale sales manager

Service en support

Direct contact: tel. +49-7133-103-2333
Service-overzicht