Opdeelmachine voor het scheiden van printplaten

SCHUNK Electronic Solutions is toonaangevend op het gebied van opdeeltechnologie

SCHUNK Electronic Solutions biedt oplossingen voor het volledige opdeeltraject van productselectie, oplossingen voor werkstukhouders en optimalisatie van freesparameters tot inbedrijfstelling.

Ons productaanbod richt zich op moderne processen in de productie van elektronische componenten. Onze systemen en apparaten voldoen aan de meest strenge eisen die voortvloeien uit de toenemende miniaturisering, het gebruik van ultragevoelige componenten en de steeds hogere kwaliteitseisen aan printplaten.

Onze machines: snel en nauwkeurig


De opdeelmachines van SCHUNK Electronic Solutions zijn hoogwaardige machines voor het opdelen van printplaten met elektronische componenten. De gebruikte snijprincipes zijn uiterst snel en betrouwbaar, veroorzaken weinig spanning en garanderen maximale productiviteit en de beste snijkwaliteit.

Onze technische ondersteuning

Deskundig en individueel

  • Complete procesondersteuning
  • Flexibele integratie in productielijnen
  • Optimalisatie van freesprocessen

Het ervaren projectteam van SCHUNK Electronic Solutions staat garant voor persoonlijk advies. Onze specialisten op het gebied van opdeeltechnologie werken samen met u de optimale oplossing voor uw productie uit.

Neem contact met ons op

Onze service

Uitgebreid en betrouwbaar

  • Training en inbedrijfstelling
  • Onderhoud en reparatie
  • Reserveonderdelen en toebehoren

Het deskundige en bekwame personeel zorgt ervoor dat uw inline of offline opdeelmachines maximaal beschikbaar zijn en hun waarde onverminderd hoog blijft. Onderzoek toont aan dat de technische beschikbaarheid van onze machines meer dan 98 % is.

Neem contact met ons op

Twee concepten voor het complete portfolio aan opdeelmachines

Vrijstaande opdeelmachine

Laden/lossen: handmatig of met robot
Batchgroottes: klein tot groot
Productvariantie: laag tot hoog
Inline opdeelmachines

Laden/lossen: volledig automatisch
Batchgroottes: middelgroot tot groot
Productvariantie: laag tot middelhoog

100% variabel, van batchgrootte 1 tot productie op grote schaal

's Werelds meest nauwkeurige vrijstaande opdeelmachines met het meest uitgebreide scala aan oplossingen voor werkstukhouders

Voor het opdelen van vrijstaande of offline machines is altijd een werkstukhouder nodig. Het ontwerp van de werkstukhouder is cruciaal voor de freesnauwkeurigheid en heeft een effect van 1:1 op het freesresultaat.

SCHUNK is de enige fabrikant ter wereld die zowel opdeelmachines als flexibele oplossingen voor werkstukhouders aanbiedt.

150 % snellere laadtijden

's Werelds meest deskundige procesondersteuning voor de snelste inline opdeelmachines

Inline opdeelmachines maken vaak deel uit van een productielijn. De projectmanagers bij SCHUNK zijn echte specialisten in het opdeelproces en zorgen ervoor dat onze machines optimaal kunnen worden geïntegreerd in de processen van de klant.

Het snelwerkende toevoersysteem met lineaire motor zet ongeëvenaarde laadtijden neer en zorgt voor maximale doorvoer bij de snelwerkende invoer.

Uw contactpersoon bij SCHUNK Electronic Solutions

SCHUNK Electronic Solutions

SCHUNK Electronic Solutions
Am Tannwald 17
78112 St. Georgen
Duitsland

Sales Duitsland/Regio West

Rainer Bäuerle (Salesdirecteur)

E-mail: rainer.baeuerle@de.schunk.com
Tel.: +49 7725 9166 5060
Mobiel: +49 172 7646477

Sales Duitsland/Regio Oost en Oostenrijk

Stefan Lorenz

E-mail: stefan.lorenz@de.schunk.com
Tel.: +49 7725 9166 5023
Mobiel: +49 172 7324084

Internationale sales

Bernd Gödecke

E-mail: bernd.goedecke@de.schunk.com
Tel.: +49 7725 91665063
Mobiel: +49 162 4262188

Service

Jochen Fleig

E-mail: jochen.fleig@de.schunk.com
Tel.: +49 7725 9166 5046

Downloads

Brochure
Opdeeltechnologie (pdf, 6,1 MB)
Brochure Toebehoren voor de opdeeltechnologie (pdf, 1,5 MB)