Meer efficiëntie dankzij robotondersteunde bewerkingen

Automatiseer nu uw handmatige bewerkingsprocessen met de nieuwe SCHUNK-gereedschappen

Slijpen, ontbramen, polijsten ─ als het gaat om uitdagende taken zoals het verwijderen van materialen of het afwerken van werkstukken, vertrouwen veel bedrijven op handmatige bewerkingen. Met de nieuwe SCHUNK-gereedschappen kan een groot aantal bewerkingsstappen die vroeger handmatig werden uitgevoerd, nu worden geautomatiseerd. Het resultaat: een aanzienlijk hogere productiviteit in combinatie met een constant hoge bewerkingskwaliteit en lagere kosten.

Bent u klaar voor nieuwe taken?
Wij ook!

Met de nieuwe SCHUNK-gereedschappen voor robotbewerkingen staat u niets meer in de weg om uw handmatige bewerkingsprocessen te automatiseren.
Met het veelzijdige productassortiment van SCHUNK kunnen de meest uiteenlopende ontbraam-, slijp- en polijstwerkzaamheden eenvoudig en gebruiksvriendelijk worden uitgevoerd.

Geïnteresseerd?
Vertel ons meer over de bewerkingstaak die u wilt automatiseren.
Onze toepassingsexperts zullen samen met u de juiste oplossing bespreken en ontwikkelen.

Tel.: +49-7133-103-2990
material-removal@de.schunk.com

De nieuwe SCHUNK-gereedschappen voor uw bewerkingsproces

RCV
Pneumatische ontbramingsspil met radiale compensatie voor het gebruik van roterende gereedschap
CRT
Pneumatisch aangedreven vijl met radiale compensatie
CDB
Compatibel ontbramingsgereedschap voor het gebruik van messen van handgereedschap
AOV
Pneumatische vlakschuurmachine met axiale compensatie
MFT-R
Pneumatische spil met radiale compensatie
MFT
Pneumatische spil met axiale compensatie
FDB
Pneumatische ontbramingsspil met radiale compensatie
FDB-AC
Pneumatische ontbramingsspil met axiale compensatie en conisch snijgereedschap
PCFC
Pneumatische, axiale compensatie-eenheid voor de aanpassing van contactkrachten

In geen tijd van handmatige naar geautomatiseerde bewerkingen

De handmatige bewerking van werkstukken met handgereedschap is ergonomisch belastend voor werknemers. Bovendien gaat deze bewerking vaak gepaard met gezondheidsrisico's door de uitstoot van fijne deeltjes, zoals slijpstof of spaanders. Door om te schakelen naar geautomatiseerde bewerkingen worden deze risico's tot een minimum beperkt, maar ontstaat er ook nog een meerwaarde:

De voordelen van het overschakelen naar robotondersteunde bewerkingen:

  • Constante kwaliteit van de bewerkingsresultaten
  • Verhoogde veiligheid en ergonomische werkomstandigheden
  • Lagere bewerkingstijd
  • Meer bewerkingscapaciteit

Robots kunnen het allebei: laden en bewerken

Gebruikt u al een robot voor het laden en ontladen van uw gereedschapswerktuig? Dan kunt u deze ook direct gebruiken na het ontbramen van het werkstuk.
Met de SCHUNK-gereedschappen voor geautomatiseerde bewerkingen met robots kan een groot aantal ontbraamwerkzaamheden eenvoudig worden geautomatiseerd en dus direct na de bewerking met het gereedschapswerktuig worden uitgevoerd. Grijp nu uw kans en verkort de doorlooptijd en de productiekosten voor uw werkstukken - met slechts een zeer kleine investering.

De voordelen van een efficiënter gebruik van de aanwezige robots:

  • Hogere bezettingsgraad van uw robot
  • Geen aparte bewerkingsstap meer
  • Minder doorlooptijd voor uw componenten
  • Minder productiekosten voor een snel rendement op de investering

De juiste oplossing voor elke toepassing

De nieuwe SCHUNK-gereedschappen voor geautomatiseerde bewerkingen

Of het nu gaat om het verwijderen van bramen en scherpe kanten of om het slijpen en polijsten van grote werkstukken: SCHUNK biedt voor alle bewerkingsprocessen het juiste gereedschap. Naast het geschikte gereedschap biedt SCHUNK u ook uitgebreide ondersteuning en diensten aan voor alle andere aspecten van uw bewerkingsproces.
Laten we samenwerken om de ideale oplossing te vinden voor uw bewerkingstaak.

Ontbramen


Het verwijderen van bramen en het afschuinen van scherpe kanten na de bewerking van het werkstuk is een van de meest voorkomende afwerkingsbewerkingen in de metaalverwerkende industrie. Maar deze vaak zeer monotone activiteit kan echter door de scherpe randen verwondingen veroorzaken.
Voor het ontbramen biedt SCHUNK een breed assortiment aan gereedschappen voor specifieke ontbramingswerkzaamheden. Vind het juiste product voor uw ontbraamoplossing


SCHUNK-producten voor uw ontbraamwerkzaamheden

SCHUNK-producten voor uw ontbraamwerkzaamheden

RCV
Pneumatische ontbramingsspil met radiale afstelling voor het gebruik van roterende gereedschap
CRT
Pneumatisch aangedreven vijl met radiale compensatie
CDB
Pneumatisch aangedreven vijl met radiale compensatie
FDB
Pneumatische ontbramingsspil met radiale compensatie
FDB-AC
Pneumatische ontbramingsspil met axiale compensatie en conisch snijgereedschap
MFT
Pneumatische ontbramingsspil met axiale compensatie

Slijpen


Werkstukken worden vaak geslepen voor het verwijderen van grovere materialen of om oppervlakken voor te bereiden voor een latere oppervlakteafwerking. Met de juiste keuze van gereedschappen en slijpmiddelen kunnen verschillende materialen, zoals metaal, hout of kunststof, worden bewerkt met afwisselende materiaalverwijdering en oppervlaktekwaliteit.
Hierdoor krijgt het werkstuk een gelijkmatige afwerking. Naast de geschikte producten biedt SCHUNK ook uitgebreide ondersteuning en advies bij de keuze van de juiste slijpmaterialen en de optimale procesparameters. U kunt er dus zeker van zijn dat u de juiste oplossing voor uw slijptoepassing krijgt.


SCHUNK-producten voor uw slijpwerkzaamheden

SCHUNK-producten voor uw slijpwerkzaamheden

AOV
Pneumatische vlakschuurmachine met axiale compensatie
MFT-R
Pneumatische spil met radiale compensatie
MFT
Pneumatische spil met axiale compensatie
PCFC
Pneumatic, axial compensation unit for adjusting pressure forces

Polijsten


Het polijsten van oppervlakken is meestal de laatste bewerkingsstap, waardoor het werkstuk de perfecte afwerking krijgt. Naast het gereedschap en het polijstmiddel is vooral de constante contactkracht van belang om optimaal en gelijkmatig te kunnen polijsten. Met de SCHUNK-producten voor geautomatiseerd polijsten krijgt u verbluffende oppervlakresultaten dankzij de instelbare en uniforme contactkracht.
Bovendien geven wij u graag advies over verdere procesparameters voor uw polijstoplossing, zodat u perfecte resultaten behaalt.


SCHUNK-producten voor uw polijstwerkzaamheden

SCHUNK-producten voor uw polijstwerkzaamheden

AOV
Pneumatische vlakschuurmachine met axiale compensatie
MFT
Pneumatische polijstspil met axiale compensatie
MFT-R
Pneumatische polijstspil met radiale compensatie
PCFC
Pneumatische, axiale compensatie-eenheid voor de aanpassing van contactkrachten

Wilt u ondersteuning van SCHUNK bij de uitvoering van uw project?

Wij zullen u graag helpen bij de validering van uw aanvraag

In het nieuwe SCHUNK CoLab-toepassingscentrum kunnen we samen uw toepassing voor robotondersteunde bewerking testen. Wij helpen u ook bij het kiezen van het juiste snijgereedschap of slijpmiddelen, en bij het bepalen van de juiste procesparameters. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw robottoepassing ideale bewerkingsresultaten zal opleveren.
Neem nu contact op met uw persoonlijke lokale SCHUNK-adviseur zodat we uw toepassing kunnen bespreken en ontwikkelen.

Ontdek de SCHUNK-producten voor geautomatiseerde bewerkingen live
Maak een afspraak voor de SCHUNK-roadshow en bekijk de producten
en functies van dichtbij in uw bedrijf!

Meer informatie

Productdetails
Oplossingen
Brochure (16,8 MB, PDF)
blue>>The Journal
(4,6 MB, PDF)