De eerste gecertificeerde HRC-grijper op de markt

SVH 5-vingerhand ontvangt DGUV-certificaat voor veilig, collaboratief gebruik

SCHUNK, de competente marktleider voor grijpsystemen en klemtechnologie, heeft een beslissende stap gezet op weg naar een veilige samenwerking tussen mens en robot: als eerste robotgrijper ter wereld is de SCHUNK SVH 5-vingerhand door de Duitse Wettelijke Ongevallenverzekering (DGUV) gecertificeerd en goedgekeurd voor collaboratief gebruik.

Superieure
technologie in één
oogopslag
Superieure
technologie in één
oogopslag

Beschrijving

De variant van de antropomorfe SCHUNK 5-vingerhand voor serieproductie grijpt bijna net zo perfect als een menselijke hand. Dankzij de bewegende delen met in totaal negen aandrijvingen kunnen diverse grijphandelingen met hoge gevoeligheid worden uitgevoerd. De elastische grijpvlakken zorgen voor een betrouwbare grip op de objecten. De elektronica is volledig geïntegreerd in de pols.

Productdetails

Toepassingsgebied

Naast nieuwe dimensies voor grijp- en manipulatietaken, definieert SCHUNK op het gebied van servicerobotica de mogelijkheid voor mens/robot-communicatie met de 5-vingerhand.

Innovaties - uw voordeel

  • Geschikt voor mobiele toepassingen
  • Uiterst compact design
  • Gedefinieerde interfaces

De megatrend in samenwerking mens/robot


Het innovatieve familiebedrijf SCHUNK toont op indrukwekkende wijze hoe mensen en robots met behulp van verscheidene HRC-grijpers in de toekomst hand in hand zullen kunnen samenwerken. Het hoogtepunt is de SCHUNK Co-act-grijper JL1, het technologische hoogstandje van een nieuwe generatie grijpers waarmee nu directe interactie en communicatie met mensen mogelijk is.

Overzicht van SCHUNK co-act grijpers