iTENDO²

De intelligente manier voor u om uw proces te optimaliseren

Met de iTENDO is het mogelijk om de uitstekende functies van de technologie van TENDO hydraulische expansie-gereedschapshouders te combineren met de mogelijkheden van digitale procesbewaking en ze samen te brengen in één gereedschapshouder. Als je naar het proces kijkt vanaf de plaats waar het metaal wordt gesneden, is de iTENDO² intelligente gereedschapshouder het eerste onderdeel dat geen slijtageonderdeel is en het dichtst bij het te bewerken deel staat, waardoor het ideaal is om signalen op te pikken.

De gereedschapshouder voor een gemakkelijke instap in de digitalisering van processen

Digitalisering wordt gezien als de grootste uitdaging voor de productie-industrie. Echter, het biedt ook kansen voor bedrijven om meer nauwkeurige, nog betrouwbaardere en snellere processen te creëren. De voorwaarde hiervoor is een maximale processtabiliteit die wordt bereikt door intelligente oplossingen en componenten, die onvoorziene instabiliteit kunnen herkennen en in real-time kunnen ingrijpen. Dit heeft tot gevolg dat de uitstoot tot een minimum wordt beperkt, de productietijden aanzienlijk worden gereduceerd en de kwaliteit en efficiëntie worden verhoogd, zelfs bij kleine batches. Met de nieuwe iTENDO² zet SCHUNK weer een mijlpaal op het gebied van digitalisering in de metaalbewerkingsindustrie. Dankzij de realtime gegevenscommunicatie biedt SCHUNK voor het eerst een gemakkelijk toepasbare vorm van procesoptimalisatie aan de hand van een gereedschapshouder.

Wilt u de nieuwe iTENDO² gebruiken?
Neem dan nu direct contact op met onze productspecialisten.

De technische highlights
in een overzicht

  • Realtime gegevenscommunicatie en procesanalyse
  • Geen wijziging aan de buitenkant, geen beperkingen bij het gebruik van koelmiddelen. Kan standaard gereedschapshouders 1:1 vervangen.
  • Transparantie van het proces door intuïtieve gebruikersinterface en processpecifieke apps.
  • Draaisnelheden tot 30.000 omw./min maken een brede waaier van toepassingen mogelijk

De iTENDO² in de praktijk

Verzinkboren
Bij het verzinkboren controleert de iTENDO² of de oppervlaktekwaliteit voldoet aan de norm. In deze toepassing wordt de monitoring van het verzinkproces gebruikt voor de kwaliteits- en procescontrole en voor het documenteren van eigenschappen die essenti
Detectie van de slijtage van de boor
Een boor met een diameter < 3 mm is moeilijk te controleren vanwege de lage krachten bij de metaalsnijbewerkingen. De uitdaging bestaat erin om slijtage te detecteren (slijtagetrend) en het gereedschap te vervangen voordat het breekt.
Geautomatiseerde afstelling van de borstel
De randen van een werkstukoppervlak worden ontbraamd met een borstel. Naarmate de borstel slijt, moet de toevoerbeweging worden bijgesteld. De iTENDO² zorgt ervoor dat deze toevoerbeweging automatisch wordt aangepast.

Ga van start met de iTENDO²


Transparante gegevensverzameling is eenvoudiger dan ooit met de iTENDO². Koppel de gereedschaphouder met een tablet met een simpele klik en de iTENDO² kan onmiddellijk onregelmatigheden detecteren en u helpen nog efficiënter te werken bij verschillende bewerkingsprocessen. Op de tablet kan het proces in real time worden gevolgd, opgenomen en gestart door de exacte limieten in te stellen in de parameters voor de automatische registratie. In onze video laten we zien hoe gebruiksvriendelijk en ongecompliceerd de bediening is.

iTENDO² pad to go
Het pakket iTENDO² pad wordt geleverd in een praktische aluminium koffer. De koffer beschermt alle componenten tijdens de opslag
en zorgt ervoor dat de gereedschapshouder flexibel naar de machine kan worden gebracht als een tijdelijke
procesbewaking nodig is. In onze winkel vindt u ook andere gereedschapshouders die perfect geschikt zijn voor uw toepassing
en uw machine.

Contactpersoon

Het iTENDO Team

Neem voor informatie contact op met ons!
Tel. +49-7133-103-3308
iTENDO@de.schunk.com

Regionale sales managers

Direct, persoonlijk contact is de eerste stap naar een snelle en succesvolle projectafhandeling.
Verantwoordelijke regionale verkoopmanager

Service en support

Tel.+49-7133-103-2500
Fax +49-7133-103-2239
cms@de.schunk.com