SCHUNK is uw partner voor Life Science

met kennis van de toepassingen

In de "Science of Life", of life science, werken de biotechnologie, de medische technologie en de farmaceutische industrie samen. Het doel van deze multidisciplinaire samenwerking is toe te werken naar een toekomst met meer aandacht voor gezondheid en veiligheid, en tegelijk nieuwe medisch-technologische producten, behandelingsmethoden en geneesmiddelen te produceren. De verwerkende industrie neemt hier een sleutelpositie in - er worden moderne procedures gebruikt voor de productie van hoogwaardige producten voor de volgende gebieden:

MedTech
MedDevices
Laboratoriumautomatisering
Farmaceutica

 

Naar de PDF-download

Disciplines van de industrie

Medische techniek
Medische hulpmiddelen

Medische techniek

De SCHUNK portefeuille voor montage en handling
De medische techniek stelt hoge eisen aan de productvervaardiging. Machines, installaties en onderdelen van de verwerkende industrie die worden gebruikt voor de productie van apparaten en verbruiksgoederen, zijn onderworpen aan vastgestelde voorwaarden op het gebied van smeermiddelen, robuustheid en lange levensduur. SCHUNK lever hoogwaardige producten aan fabrikanten van medisch technische systemen of aan de verwerkende industrie van medische goederen en legt daarbij de nadruk op H1-conforme smering, robuustheid en absolute procesbetrouwbaarheid. De pneumatische MPG-plus-grijper voor kleine onderdelen is zo'n voorbeeld. Hij behandelt alle onderdelen en producten van de medische technologie veilig en voorzichtig.

Medische hulpmiddelen

Hoogwaardige componenten voor menselijk gebruik
Medische hulpmiddelen zijn producten, voorwerpen en stoffen die in direct contact met de mens worden gebruikt om deze te onderzoeken, te behandelen of te monitoren.voor menselijk gebruik SCHUNK biedt producten van topkwaliteit voor operatierobots, zorg- en servicerobots, exoskeletten en hulpmiddelen op het gebied van orthopedische revalidatie. Met hun hoogwaardige ontwerp garanderen de modules de benodigde betrouwbaarheid en duurzaamheid voor delicate taken die nodig zijn voor menselijk gebruik. De noodzakelijke gevoeligheid van bijvoorbeeld een operatierobot wordt gewaarborgd door de inbouw van kracht-/koppelsensoren.

Laboratoriumautomatisering
Pharma

Laboratoriumautomatisering

Efficiënte en betrouwbare laboratoriumprocessen
In een laboratorium draait alles om systematisch terugkerende processen. De laboranten bieden analytische en diagnostische producten en diensten aan waarbij de nadruk ligt op efficiëntie, veiligheid, zorg en winstgevendheid. Omgang met reagentia, meettechniek en analytische apparatuur zijn alledaagse onderwerpen. SCHUNK levert talrijke, ideale componenten voor laboratoriumuitrusting en handlingsystemen voor laboratoriumautomatisering. Het zijn compacte en eenvoudig modulaire systemen die op maat kunnen worden samengesteld en in deze sector kunnen worden gebruikt. Het beste toepassingsvoorbeeld is de unieke high-end portefeuille van mechatronische producten met 24 V voeding. Het biedt een eenvoudige implementatie en bediening voor de fabrikant en zorgt daardoor voor een betrouwbare, efficiënte en geautomatiseerde werking van de laboratorium- en analyseapparatuur.

Pharma

Cleanroom compatibele prestatieverhoger
Bij de grootschalige productie van farmaceutische eindproducten zoals tabletten, poeders, crèmes en vloeistoffen hebben zuiverheid en kwaliteit altijd de hoogste prioriteit. Transparante en goed gestructureerde processen, ondersteund door betrouwbare en krachtige automatiseringseenheden, zijn vereist voor een zo groot mogelijke efficiëntie met betrekking tot processen en kosteneffectiviteit. In de farmaceutische industrie zet SCHUNK maatstaven met hoogwaardige producten en een uitgebreide toepassingskennis van verhoogde fabrieksprestaties. SCHUNK vergemakkelijkt de behandeling en bewerking van fijne werkstukken zoals tabletblisters, flacons en ampullen met cleanroom compatibele, op maat gemaakte oplossingen in een eenvoudig clean design. De elektrische EGP-grijperserie voor kleine componenten is perfect geschikt voor het veilig en delicaat grijpen van injectiespuiten en canules.

Toepassingen

Betrouwbare grijpers voor medische toepassingen
In steeds meer sectoren ontdekken deskundigen de voordelen van automatisering en robotica, zo ook in de sector van de medische technologie. Met behulp van automatisering kunnen processen die in het verleden handmatig waren en deels ook...
Exacte krachtmeting bij revalidatie
Kortstondige overbelasting mogelijk dankzij het robuuste ontwerp van de sensor en het hoge bereik van de overbelastingsbescherming. Kleine meetresolutie van 0,1 N in combinatie met een meetonzekerheid van slechts 2%.
Betrouwbaar grijpen voor de productie van angioplastieballonnen
De ISO cleanroomcertificering van de grijper maakt een procesbetrouwbare bewerking van het medisch product mogelijk. Verhoogde, procesgerelateerde zijdelingse belastingen zijn geen probleem voor de grijper.

SCHUNK-producten voor life science

High-tech componenten van SCHUNK.

SCHUNK-producten voldoen aan de strenge eisen met betrekking tot productiekwaliteit en betrouwbaarheid. Bovendien zijn de specifieke Life Science-portefeuilles zeer geschikt voor producten voor elke Life Science-toepassing.

Beta
Universele lineaire module met optionele tandriem- of spindelaandrijving en diverse geleidingsopties
DPG-plus
Afgedichte tweevinger-parallelgrijper die voldoet aan de IP67-vereisten en geen stoffen in de werkomgeving laat binnendringen
DPZ-plus
Ondanks de hoge momentbelasting van de basisklemmen voldoet deze afgedichte centrische drievingergrijper aan de eisen van IP67. Hierdoor kunnen substanties uit de werkomgeving niet binnendringen in component.
EGI
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met gevoelige grijpkrachtregeling en lange slag
EGL
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met gevoelige grijpkrachtregeling en lange slag
EGP
Elektrische tweevinger-parallelgrijper met soepel bewegende basisklemmen met geleiding op rollagers
ELP
Elektrische lineaire module met directe aandrijving en ingebouwde besturing, spelingvrije, voorgespannen rolgeleidingen
ERD
Krachtige koppelmotor met absolute encoder en elektrische en pneumatische draaidoorvoer
KGG
Smalle, tweevinger-parallelgrijper en lange slag
KLM
Lineaire module met pneumatische aandrijving en kogelbusgeleiding
LM
Lineaire module met pneumatische aandrijving en voorgespannen kruisrollagers, zonder speling op de prismarails
MPG-plus
Tweevinger-parallelgrijper en soepele rolgeleiding van de basisklemmen
MPZ
Kleine centrische drievingergrijper met basisklemmen die over T-sleuven worden geleid
PGN-plus-E
Universele elektrische tweevinger-parallelgrijper met permanente smering, hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij het gebruik van tandgeleiding.
PGN-plus-P
Universele tweevinger-parallelgrijper met permanente smering, hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij het gebruik van tandgeleiding.
PPU-E
Compacte eenheid met twee assen voor een snellere, flexibele uitvoering van krommingen in één vlak
PZN-plus
Universele centrische 3-vingerige grijper met hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij de multi-tandgeleiding
SRM
Universele eenheid voor pneumatische zwenk- en draaibewegingen
Alpha
Vlakke lineaire module met spindelaandrijving en dubbele profielrailgeleiding
Beta
Universele lineaire module met optionele tandriem- of spindelaandrijving en diverse geleidingsopties
CLM
Lineaire module met geoptimaliseerde lengte, pneumatische aandrijving en spelingvrij voorgespannen kruisrollagers
Delta
Vlakke lineaire module met optionele tandriemaandrijving of spindelaandrijving
EGI
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met gevoelige grijpkrachtregeling en lange slag
EGP
Elektrische tweevinger-parallelgrijper met soepel bewegende basisklemmen met geleiding op rollagers
EGS
Draaigrijpmodules met elektrische tweevinger-parallelgrijper voorzien van soepel bewegende basisklemmen met geleiding op rollagers
ELB
Korte slagas met lineaire directe aandrijving en gekruisde rollergeleidingen
ELP
Elektrische lineaire module met directe aandrijving en ingebouwde besturing, spelingvrije, voorgespannen rolgeleidingen
ERD
Krachtige koppelmotor met absolute encoder en elektrische en pneumatische draaidoorvoer
ERP
Universele elektrische zwenkeenheid met directe aandrijving en geïntegreerde besturing voor rotatiehoeken van 45°, 90° of 180°
Gamma
Universele lineaire module met tandriem- of tandheugelaandrijving, gesloten profiel en dubbele profielrailgeleiding
KGG
Smalle, tweevinger-parallelgrijper en lange slag
LDN
Universele lineaire as met X-profiel, lineaire motor en rolgeleiding
MPC
Gemakkelijk te monteren tweevinger-parallelgrijper met goede prijs-prestatieverhouding
MPG-plus
Tweevinger-parallelgrijper en soepele rolgeleiding van de basisklemmen
MPZ
Kleine centrische drievingergrijper met basisklemmen die over T-sleuven worden geleid
PGN-plus-P
Universele tweevinger-parallelgrijper met permanente smering, hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij het gebruik van tandgeleiding.
PZN-plus
Universele centrische 3-vingerige grijper met hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij de multi-tandgeleiding
SFL
Miniatuur-zwenkeenheid met schoepen voor lichte zwenktaken tot 180°
SRU-plus
Universele eenheid voor pneumatische zwenk- en draaibewegingen.
EGN
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met hoge grijpkracht en momentbelastingen dankzij de tandgeleiding
EZN
Servo-elektrische centrische drievingergrijper met hoge grijpkracht en grote maximale momenten dankzij tandgeleiding
MPG-plus
Tweevinger-parallelgrijper en soepele rolgeleiding van de basisklemmen
PGN-plus-P
Universele tweevinger-parallelgrijper met permanente smering, hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij het gebruik van tandgeleiding.
PZN-plus
Universele centrische 3-vingerige grijper met hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij de mulit-tandgeleiding

Wilt u ondersteuning van SCHUNK bij de uitvoering van uw project?

Wij zullen u graag helpen bij de validering van uw aanvraag

In het nieuwe SCHUNK CoLab-toepassingscentrum kunnen we samen uw toepassing voor robotondersteunde bewerking testen. Wij helpen u ook bij het kiezen van het juiste snijgereedschap of slijpmiddelen, en bij het bepalen van de juiste procesparameters. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw robottoepassing ideale bewerkingsresultaten zal opleveren.
Neem nu contact op met uw persoonlijke lokale SCHUNK-adviseur zodat we uw toepassing kunnen bespreken en ontwikkelen.

Contactpersoon

Interne sales

Heeft u een vraag over onze technologie, prijzen of levertijden? Ons interne team helpt u graag verder.
Uw in-house contactpersonen

Regionale sales managers

Direct, persoonlijk contact is de eerste stap naar een snelle en geslaagde voltooiing van projecten.
Verantwoordelijke regionale sales manager

Service en support

Direct contact:
tel. +31-73-6441779
Service-overzicht