Dankzij onze pioniersgeest en streven naar perfectie geven wij wereldwijd de norm aan.

SCHUNK GmbH & Co. KG of Lauffen/Neckar is een Duits familiebedrijf en wereldspeler in één. De onderneming werd door Friedrich Schunk in 1945 opgericht als mechanische werkplaats. Onder leiding van Heinz-Dieter Schunk ontwikkelde de onderneming zich tot een competente en wereldwijde marktleider voor grijpsystemen en spangereedschap. Vandaag wordt de onderneming geleid door Henrik A. Schunk en Kristina I. Schunk, broer en zus van de derde generatie.

3,500 werknemers in 9 fabrieken en 34 dochterondernemingen in rechtstreekse eigendom, en distributiepartners in meer dan 50 landen over de hele wereld zorgen voor een sterke aanwezigheid op de markt. Met 11.000 standaardonderdelen biedt SCHUNK 's werelds grootste assortiment aan grijpsystemen en klemtechnologie van één aanbieder, en met meer dan 2.550 SCHUNK-grijpers ook het meest uitgebreide assortiment aan standaard grijperonderdelen op de markt. Het volledige programma aan grijpersystemen omvat meer dan 4.000 onderdelen. SCHUNK zet al jaren in op de digitalisering van zijn portfolio,

om ervoor te zorgen dat gebruikers hun processen efficiënt, transparant en economisch kunnen plannen. Zij profiteren ook van SCHUNK's uitgebreide kennis van toepassingen, die voortdurend groeit en gericht is op innovatieve toepassingsgebieden voor automatisering. Tot de belangrijkste klanten behoren productiebedrijven met assemblage-, handlings- en metaalbewerkingsprocessen. In de klantbasis van SCHUNK bevinden zich alle belangrijke personen en bedrijven op het gebied van werktuigbouwkunde, robotica, automatisering, montage en behandeling alsmede de gerenommeerde merken en hun leveranciers.

SCHUNK in vogelvlucht

Oprichter van de onderneming

Meester-ambachtsman
Friedrich Schunk (1912-1998)

Directieleden

Henrik A. Schunk
Kristina I. Schunk

Machinefabrikant

Marktpositionering

De meest competente marktleider ter wereld voor grijpsystemen en klemtechnologie en toonaangevende technologieleverancier van robots en productiemachines.

Aantal merkambassadeurs

3,500

Productenportefeuille

's Werelds grootste productenportefeuille van grijpsystemen en klemtechnologie met meer dan 11.000 standaardcomponenten

Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Jaarlijkse omzet 7,9%

Productielocaties wereldwijd

9

Dochterondernemingen wereldwijd

34

Merkprestatie

Nummer 11 van de 50 Duitse "verborgen kampioenen" van 2015

meer

Klanten

Alle grote en middelgrote bedrijven in de automobiel- en luchtvaartsector, op het gebied van machinebouw, robotica, montage en behandeling en metaalbewerking en nog veel meer.