Er kon geen productdetailpagina worden gevonden voor dit serienummer. Als u vragen hebt over het product, kunt u het materiaalnummer opzoeken in het zoekveld of contact met ons opnemen.
Hoe kunnen we u helpen?
Uw verzoek aan SCHUNK
Verkoopmedewerkers op locatie vinden
Aanmelding voor de nieuwsbrief
CAD-gegevens opvragen
Uw offerteaanvraag
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Snelwissel-palletsysteem voor algemene freestoepassingen en zwaar snijden
Snelwissel-palletsysteem voor algemene freestoepassingen en zwaar snijden
De voorbereidingstijd-optimalisatie met maximale herhaalnauwkeurigheid
VERO-S NSE3 en NSE plus snelwissel-palletmodules van SCHUNK zijn, dankzij de grote neerhaalkrachten, de modulaire snelwissel-palletsystemen voor toepassingen met veeleisende bewerkingsparameters. Zij verminderen de installatietijden met tot wel 90 % en zorgen daardoor voor een optimale benutting van de machinecapaciteit. Het opspannen wordt dankzij de veerkracht energieneutraal uitgevoerd en is bovendien zelfborgend en vormsluitend.
Onze prestatiebelofte. Uw voordelen
Tot maximaal 90 % vermindering van installatiekosten
Herhaalnauwkeurigheid van <0,005 mm
Neerhaalkrachten van max. 40 kN
Talloze varianten voor het klemmen van werkstukken
Inspanposten, voorzien van modules van het type VERO-S NSE3, werden in het bijzonder ontwikkeld voor frees-/draaibanken, als basis voor zeer snelle omstelconfigureerprocedures voor inspanmiddelen.
Automatische modules die volledig geïntegreerd kunnen worden in het VERO-S modulaire systeem met de getrapte vlakke oppervlakken en geïntegreerde reinigingsfunctie voor geautomatiseerd palletteren.