CC ER 16 P Ø5.5-6
ER Precision Collets
ID 23003592
CC ER 16 P Ø5.5-6, ER Precision Collets
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø6
- Diameter: 6 mm
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.002 mm
Technical details
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
For | ER 16 |
For clamping diameter | Ø6 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Weight [kg] | 0.025 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B