Każdy, kto gra w światowej ekstraklasie, musi również przywiązywać najwyższą wagę do szkolenia swoich młodych talentów. Dlatego szkolenie w SCHUNK tradycyjnie ma tak wysoką wartość. Młode talenty, które chcą nie tylko „mieć robotę”, ale naprawdę osiągnąć coś w swojej pracy, znajdą u nas wiele możliwości rozpoczęcia kariery. Niezależnie od tego, czy są entuzjastami technologii, czy też widzą swoją przyszłość w sektorze handlowym – firma SCHUNK doskonale wykorzysta mocne strony każdej osoby. Oprócz wykwalifikowanych szkoleń technicznych ważny jest dla nas również rozwój osobisty. Oznacza to, że pobyty za granicą i staże społeczne są integralną częścią szkolenia i studiów.
Jak możesz dowiedzieć się, czy rozpoczęcie kariery w SCHUNK jest dla Ciebie odpowiednie? Pracując w firmie SCHUNK! Oferujemy zarówno uczniom szkół średnich, jak i studentom liczne możliwości zasmakowania naszej codziennej pracy:
Udało Ci się skończyć studia, naukę, szkolenie na poziomie zaawansowanym i chcesz rozpocząć ekscytującą karierę, lecz nazwę SCHUNK słyszysz po raz pierwszy? W firmie SCHUNK zawsze jest popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza jeśli interesują się oni technologią oraz innowacjami i chcą coś osiągnąć, wnosić pomysły i brać na siebie odpowiedzialność.
Współpracując z doświadczonymi członkami zespołu, dowiesz się, co jest ważne „w pracy”. Od samego początku będą Ci powierzane zadania do samodzielnego wykonania, a wraz ze wzrostem doświadczenia będzie także rosła Twoja odpowiedzialność. Niezależnie od tego, czy przyjeżdżasz do nas jako student, jako stażysta czy jako specjalista, to samo dotyczy wszystkich: wesprzemy Cię w Twoim rozwoju szkoleniami wewnętrznymi, a w razie potrzeby także zewnętrznymi. Najważniejsze jest Twoje zaangażowanie. Podejmujesz wyzwanie? Wtedy możesz po prostu znaleźć portalu z ofertami pracy, który jest codziennie aktualizowany firmie SCHUNK na naszym portalu z ofertami pracy. Czekamy na Twoją aplikację!
Masz wrażenie, że nic nie dzieje się w Twoim życiu zawodowym i chcesz osiągnąć więcej? Chcesz się czego nauczyć, mieć więcej odpowiedzialności i więcej zadowolenia ze swojej pracy? Chcesz być czymś więcej niż częścią większej całości i faktycznie osiągnąć coś poprzez aktywne członkostwo w zespole, a także zostać za to należycie docenionym? Firma SCHUNK to idealne miejsce dla Ciebie. Odpowiednie dla Ciebie stanowisko w firmie SCHUNK możesz znaleźć na naszym portalu z ofertami pracy, który jest codziennie aktualizowany
Warto mieć go na oku!
W firmie SCHUNK znajdziesz się w pełnym uznania i przyjaznym środowisku pracy. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, jesteśmy blisko Ciebie, a jeśli masz dobry pomysł, który zapewni potencjalny rozwój naszej firmy, z przyjemnością wesprzemy Cię w Twojej pracy. Do tego używamy wysoce profesjonalnych procesów i systemów, ponieważ wymagamy przede wszystkim najwyższej jakości i precyzji.
Nawet podczas Twoich szkoleń nic nie pozostawiamy przypadkowi – wspólnie tworzymy szczegółowy plan szkoleniowy. Aby mieć pewność, że możesz „naprawdę zacząć działać” tak szybko, jak to możliwe, ważne jest, aby poznać nie tylko swoich współpracowników, kontakty i produkty, ale także nasze procesy. Nawet jeśli znane Ci są wydajne systemy, jak lean, ciągłe doskonalenie, TOYOTA itp., używamy autorskiego systemu, który stale rozwijamy we współpracy z ekspertem o międzynarodowej renomie. Z ogromnym powodzeniem. Wszystko w firmie SCHUNK jest zorganizowane pod kątem tematów związanych z ciągłym doskonaleniem, a liczne pomysły i sugestie z naszych różnych działów już umożliwiły nam osiągnięcie wielkiego sukcesu. Szczególnie cieszy fakt, że bezpieczeństwo pracy poprawiło się do tego stopnia, że jako jedni z nielicznych w branży jesteśmy na dobrej drodze do statystyk „zero wypadków”.
Bez względu na to, czy chcesz po prostu wykonywać dobrą robotę jako ekspert w swojej dziedzinie, stale poszukujesz nowych wyzwań, pociąga Cię szeroki świat międzynarodowych projektów, czy też czujesz się lepiej w jednym miejscu – u nas dostaniesz szansę na urzeczywistnienie swojej wizji. Liczy się dla nas to, że pracujesz na stanowisku, które daje poczucie spełnienia. Rozumiemy, że plany i sytuacje życiowe również mogą się zmienić. Dlatego w naszej firmie Twoje obowiązki i ścieżka kariery nie są wyryte na kamiennych tablicach, lecz można je dostosowywać indywidualnie. Jest tylko jedna rzecz, na którą nie pozwalamy – stanie w miejscu. Oczekujemy od Ciebie gotowości na stałe dokształcanie się i rozwój. Zgadzasz się? Jeśli tak, znajdziesz u nas doskonałe warunki przyszłego rozwoju zawodowego i osobistego.
Odkryj możliwości rozpoczęcia pracy w firmie SCHUNK i zostań częścią zespołu.