arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Firma rodzinna w każdym calu.

SCHUNK to gracz o globalnym zasięgu i firma rodzinna w jednym. Do tej rodziny, która nosi nazwę SCHUNK, należy nie tylko zespół zarządzający, lecz każdy z naszych 3500 pracowników. Każdy z nas oferuje osobisty talent i umiejętności, aby firma SCHUNK nadal była tym, czym jest i pragnie być – światowym numerem jeden w dziedzinie systemów chwytakowych oraz technologii mocowania narzędzi i detali i technologii automatyzacji.

Firma rodzinna w każdym calu.

Razem możemy wiele zmienić

W firmie SCHUNK jesteśmy bardzo dumni z naszych produktów - traktujemy je jak nasze „dzieci”. Dlatego czujemy się odpowiedzialni za to, aby zdobywały rynki dzięki swej najwyższej jakości, niezawodnym działaniu i kompleksowej obsłudze. Staramy się więc osiągnąć to każdego dnia. Tytuły i granice działów nie mają znaczenia, liczą się wyniki i ludzie, którzy włożyli w to pracę. Każda osoba pomaga kształtować naszą firmę swoją własną wiedzą, zaangażowaniem i osobowością. Świętujemy sukcesy naszych kolegów i koleżanek, trzymamy się razem i wspólnie szukamy rozwiązań. W ten sposób wszyscy wygrywamy, pokazując naszą prężność i ogromną moc.

Jeśli odnajdujesz się wśród nas i chcesz podejmować wyzwania oraz wnosić własne pomysły, chcielibyśmy Cię poznać – jako współpracownika i jako osobę.

Człowiek - Kolega!

Systemy chwytakowe i robotyka są przedmiotem naszej działalności. Ale nie chcemy, aby maszyny były naszymi kolegami z pracy; zamiast nich pragniemy żywych ludzi, którzy kształtują działalność naszej firmy dzięki swojej kompetencji i zaangażowaniu w tym samym stopniu, co dzięki swojej osobowości. W firmie SCHUNK przyjaciele i współpracownicy to często ci sami ludzie. W końcu nie tylko razem projektujemy najlepsze chwytaki i systemy mocowań, lecz także razem świętujemy w luźnej atmosferze, razem uprawiamy różne rodzaje sportów i razem tworzymy różne rzeczy.

Jesteśmy tu dla siebie nawzajem. Dotyczy to pracy, lecz także sytuacji, gdy w Twoim życiu prywatnym dzieje się coś ważnego. Jeśli zmieniasz stan cywilny, spodziewasz się dziecka, budujesz dom lub grasz pierwszy koncert ze swoim zespołem, cieszymy się wraz z Tobą i chętnie Ci pomożemy!

Wszechstronność

Oddana wizjom, lecz stąpająca twardo po ziemi, lider technologii, pionier i firma rodzinna... Firmę SCHUNK można określić wieloma słowami oprócz jednego: nudna. Dotyczy to również Twojej pracy i rozwoju w naszej firmie.

Różne technologie i branże

Technologia mocowania narzędzi i detali, systemy chwytaków, technologia automatyzacji, wykorzystanie robotów do budowy maszyn i instalacji dla branż takich jak przemysł spożywczy i medyczny, przemysł lotniczy, jubilerski i zegarmistrzowski. Takie czynniki jak sama różnorodność naszych technologii, produktów i szeroka gama naszych klientów są gwarancją, że w firmie SCHUNK zawsze będziesz stawiać czoła nowym wyzwaniom i tematom.

Zdjęcie osób: spotkanie CoLab

Ponad granicami oddziałów i państw

Niezależnie od tego, na jakim stanowisku zaczniesz pracę w firmie SCHUNK – Twoje obowiązki będą stale ewoluować wraz z Tobą i firmą. Nawet jako ekspert w swojej dziedzinie nie pracujesz tylko nad postawionym zadaniem. W firmie SCHUNK wszyscy zawsze stosują kompleksowe podejście, które pozwala nam osiągnąć nasze cele – niezależnie od dziedziny, działu czy granic państwowych. Jeśli masz dobry pomysł lub chcesz spróbować czegoś nowego, u nas dostaniesz szansę. Nie jest to całkowicie bezinteresowne działanie, ponieważ ludzie, którzy myślą o krok do przodu i mają odwagę być pionierami, prowadzą nas dalej. Wiemy, że nie każdy pomysł kończy się natychmiastowym sukcesem i czasami cel można osiągnąć dopiero po wprowadzeniu różnych poprawek. Dlatego czas i zasoby naszych zespołów projektowych nie zawsze są ograniczone od samego początku procesu.

Zdjęcie osób: iTENDO International

Autonomia

Sukces jest dziełem zespołu, jednak każdy ma swoją rolę do spełnienia. Polegamy na pracownikach, którzy chcą wziąć na siebie odpowiedzialność i nie chętnie stawiają czoła nowym wyzwaniom. Liczy się wynik. A ponieważ każdy nasz pracownik wie najlepiej, jak osiągnąć swe cele, dajemy mu niezbędną swobodę. Odwaga, by coś zrobić, próbowanie czegoś nowego, a także dostrzeganie ograniczeń i szukanie wsparcia we właściwym czasie

– to w SCHUNK rozumiemy przez osobistą odpowiedzialność. Ponieważ pokładamy zaufanie w zdolnościach i poczuciu odpowiedzialności naszych współpracowników, nie ograniczamy się do powierzania zadań „profesjonalistom”. Od samego początku dajemy naszym praktykantom również wymagające zadania. Zawsze znajdziesz kogoś, kto wysłucha Twoich pomysłów i udzieli rad oraz prawdziwego wsparcia.

Zdjęcie osób: Operator maszyny

Międzynarodowy charakter

Praca w firmie SCHUNK ma pod wieloma względami międzynarodowy charakter. Połowa naszych przychodów ze sprzedaży pochodzi spoza Niemiec, a liczba ta rośnie. Oznacza to, że kontakty z klientami i współpracownikami na całym świecie są codziennością praktycznie w każdym dziale. Po drugie, od samego początku istnienia firmy SCHUNK, współpracują w niej ludzie z najróżniejszych krajów i kultur. Różnorodność perspektyw w naszej firmie pozwala nam przekraczać wiele granic – pod każdym względem. Niezależnie od kraju pochodzenia – przychodząc do nas, na pewno znajdziesz kogoś, kto powita Cię w Twym ojczystym języku.

Na całym świecie u siebie

Mając obecnie do dyspozycji 34 międzynarodowe spółki zależne, udzielamy kompleksowego doradztwa technicznego i wsparcia klientom w Europie, na głównych rynkach azjatyckich oraz w Ameryce Północnej i Środkowej. Każdego roku dodajemy 2 - 3 dodatkowe lokalizacje poza terytorium Niemiec, przede wszystkim w celu zapewnienia jeszcze lepszego rozwoju na rynkach pozaeuropejskich. Dostrzegamy rosnący na świecie popyt na wysoką jakość, precyzję i innowacyjne rozwiązania trudnych zagadnień technologicznych w zakresie produkcji, co stanowi doskonałe uzasadnienie dla wzrostu naszego międzynarodowego znaczenia jako partnera dla przemysłu. Jeśli chcesz pomóc nam w rozwoju i spędzić jakiś czas, mieszkając i pracując w innym kraju, damy Ci taką szansę.

Z siedzibą w Lauffen

Produkcja firmy SCHUNK odbywa się głównie w Niemczech. Jednak w przyszłości coraz większą rolę będą odgrywać kontrakty globalne. Musimy być w stanie zrozumieć różnorodne potrzeby naszych globalnych klientów. Kompetencja międzykulturowa staje się czynnikiem o coraz większym znaczeniu dla sukcesu firmy. Dlatego kilkutygodniowa praca w jednej z naszych zagranicznych spółek zależnych stała się nieodłączną częścią szkolenia wielu spośród naszych stażystów. Także nasi studenci podczas semestru poświęconego zajęciom praktycznym spędzają do trzech miesięcy w jednej z naszych filii na świecie. I oczywiście upewniamy się również, że nasi „profesjonaliści” są przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku dzięki kursom językowym i szkoleniom międzykulturowym.

Pracujmy razem

Odkryj możliwości rozpoczęcia pracy w firmie SCHUNK i zostań częścią zespołu.