Opis
System CELSIO oparty na technologii termokurczliwej do wszystkich typów urządzeń termokurczliwych
Termokurczliwy uchwyt narzędziowy CELSIO Cool Flow umożliwia chłodzenie obwodowe za pomocą kanałów chłodzących w ścianie, które można opcjonalnie zamknąć za pomocą dwóch śrub M3. Chłodziwo jest podawane bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia.
W technologii mocowania termokurczliwego podgrzany uchwyt narzędziowy obkurcza się na trzonku narzędzia. Cewka indukcyjna wytwarza szybko zmieniające się prądy wirowe, które bezpośrednio działają na uchwyt narzędziowy, współśrodkowo względem punktu wsadu trzonka narzędzia. W rezultacie otrzymujemy niemal jednorodną całość, tak jakby obkurczający się pod wpływem ciepła uchwyt narzędziowy i narzędzie stanowiły jeden element.
Zalety – Korzyści dla użytkownika
Duże siły mocowania
Bezpieczne mocowanie cierne do przenoszenia wysokich wartości momentu obrotowego
Dobry stosunek między sztywnością promieniową a konturem kolizyjnym
Wysoka wydajność skrawania i skrócenie czasu obróbki pozwalają na zwiększenie produktywności.
Uchwyt narzędziowy do skrawania metalu z użyciem dużej mocy
Obróbka z wysoką prędkością do maks. 50 000 RPM i do zastosowania z narzędziami HSS i HM
Dokładność ruchu obrotowego z odchyłką poniżej ≤ 0,003 mm mierzona zgodnie z normą DIN 69882-8 w otworze mocującym
Optymalne wyniki obróbki powierzchni, wysoka precyzja obróbki i bezpieczne procesy dzięki jednolitym parametrom skrawania i najwyższemu stopniowi powtarzalności
Uniwersalność zastosowania
Odpowiedni do frezowania, frezowania wykańczającego, wiercenia lub obróbki HSC
Dynamiczna forma
Przy długich uchwytach narzędziowych wzmocniony trzonek zapewnia skuteczny kompromis między smukłym kształtem a wytrzymałością.
Znaczna elastyczność
Idealnie łączy się z przedłużkami termokurczliwymi CELSIO SVL