CELSIO
Termokurczliwe uchwyty narzędziowe
System CELSIO oparty na technologii termokurczliwej do wszystkich typów urządzeń termokurczliwych
W technologii mocowania termokurczliwego podgrzany uchwyt narzędziowy obkurcza się na trzonku narzędzia. Cewka indukcyjna wytwarza szybko zmieniające się prądy wirowe, które bezpośrednio działają na uchwyt narzędziowy, współśrodkowo względem punktu wsadu trzonka narzędzia. W rezultacie otrzymujemy niemal jednorodną całość, tak jakby obkurczający się pod wpływem ciepła uchwyt narzędziowy i narzędzie stanowiły jeden element.
Termokurczliwy uchwyt narzędziowy CELSIO w wersji Cool Flow umożliwia chłodzenie obwodowe za pomocą kanałów chłodzących w ścianie, które można opcjonalnie zamknąć za pomocą dwóch śrub M3. Chłodziwo jest podawane bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia. Wersja CELSIO Dual Contact z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełnia zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
W technologii mocowania termokurczliwego podgrzany uchwyt narzędziowy obkurcza się na trzonku narzędzia. Cewka indukcyjna wytwarza szybko zmieniające się prądy wirowe, które bezpośrednio działają na uchwyt narzędziowy, współśrodkowo względem punktu wsadu trzonka narzędzia. W rezultacie otrzymujemy niemal jednorodną całość, tak jakby obkurczający się pod wpływem ciepła uchwyt narzędziowy i narzędzie stanowiły jeden element.
Termokurczliwy uchwyt narzędziowy CELSIO w wersji Cool Flow umożliwia chłodzenie obwodowe za pomocą kanałów chłodzących w ścianie, które można opcjonalnie zamknąć za pomocą dwóch śrub M3. Chłodziwo jest podawane bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia. Wersja CELSIO Dual Contact z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełnia zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Duże siły mocowania
Bezpieczne mocowanie cierne do przenoszenia wysokich wartości momentu obrotowego - Dobry stosunek między sztywnością promieniową a konturem kolizyjnym
Wysoka wydajność skrawania i skrócenie czasu obróbki pozwalają na zwiększenie produktywności. - Uchwyt narzędziowy do skrawania metalu z użyciem dużej mocy
Obróbka z wysoką prędkością do maks. 50 tys. obr./min i do zastosowania z narzędziami HSS i HM - Dokładność ruchu obrotowego z odchyłką poniżej ≤ 0,003 mm mierzona zgodnie z normą DIN 69882-8 w otworze mocującym
Optymalne wyniki obróbki powierzchni, wysoka precyzja obróbki i bezpieczne procesy dzięki jednolitym parametrom skrawania i najwyższemu stopniowi powtarzalności - Uniwersalność zastosowania
Odpowiedni do frezowania, frezowania wykańczającego, wiercenia lub obróbki HSC - Dynamiczna forma
Przy długich uchwytach narzędziowych wzmocniony trzonek zapewnia skuteczny kompromis między smukłym kształtem a wytrzymałością. - Znaczna elastyczność
Idealnie łączy się z przedłużkami termokurczliwymi CELSIO SVL