CELSIO 3° SK 40 Ø3x120
Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Identyfikator 1324642
CELSIO 3° SK 40 Ø3x120, Oprawki narzędziowe
- Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
- Seria: CELSIO
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
- Średnica mocowania: 3 mm
- Przewidywana długość: 120 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Termokurczliwy uchwyt narzędziowy |
|---|---|
| Seria | CELSIO |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Średnica mocowania D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D6 [mm] | 9.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 13.5 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| Masa [kg] | 1.01 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Śruba do wywarzania
Bez gwintu na śruby do wyważania
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie