SINO-R CAT50 Ø1 1/4"x90
Identyfikator 209636
- Rozprężne uchwyty narzędziowe
- Seria: SINO-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 50
- Średnica mocowania: 1 1/4"
- Przewidywana długość: 90 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 850 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Rozprężne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | SINO-R |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 55.85 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 850 |
Ciężar [kg] | 3.9 |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do frezowania wysokowydajnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
Stopień wyważenia
6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie