SINO-R HSK-A63 Ø16x85
Identyfikator 209535
- Rozprężne uchwyty narzędziowe
- Seria: SINO-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 85 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 380 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Rozprężne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | SINO-R |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
D6 [mm] | 41.7 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 85 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 59 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 380 |
Ciężar [kg] | 1.25 |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do frezowania wysokowydajnego i frezowania gwintów
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
Stopień wyważenia
6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie