TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30.9
Identyfikator 204318
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO ES
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 50
- Średnica mocowania: 1 1/4"
- Przewidywana długość: 30.9 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 650 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO ES |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 48 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 30.9 |
L2 [mm] | 59.75 |
L4 [mm] | 11.85 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 650 |
Ciężar [kg] | 2.5 |
Wersja
Bardzo krótka konstrukcja
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie