arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Hydrauliczne uchwyty narzędziowe

TENDO Zero

0 μ niezmiennej dokładności ruchu obrotowego

Opis

Hydrauliczny uchwyt narzędziowy TENDO Zero to profesjonalne narzędzie do pracy z niewielkim zakresem tolerancji przy wierceniu, rozwiercaniu oraz przy wykańczaniu otworów – wszędzie tam, gdzie ruch obrotowy musi być dokładny. Umożliwia to indywidualną kompensację nawet minimalnych błędów bicia narzędzi, mocowań i wrzecion maszyny.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych i centrów obróbczych HSC, ze stopniem wyważenia G 2.5 przy 25 tys. obr./min
Wymiana narzędzia w ciągu kilku sekund z dokładnością mierzoną w mikronach bez użycia urządzeń peryferyjnych.
Oszczędność czasu dzięki skróceniu czasów przezbrojenia i brak konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia mocujące
Regulowany ruch obrotowy 0 μm możliwy
Błędy ruchu obrotowego uchwytów narzędziowych i narzędzi można kompensować za pomocą czterech bocznych śrub nastawczych.
Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów
Dokładna nastawa wstępna długości
Regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, z zakresem regulacji 10 mm
Duży zakres kompatybilności
Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużkami TENDO SVL i TRIBOS SVL
Niewielkie potrzeby konserwacyjne
W pełni szczelny system zapewnia długą żywotność
Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA
Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB
Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835
Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE
Rowki przyjmujące zabrudzenia zapewniają niezawodne przenoszenie momentu obrotowego
Suche powierzchnie mocujące, dzięki odprowadzaniu pozostałości po oleju, smarze lub środku smarnym do rowka na zanieczyszczenia
Czytaj więcej Czytaj mniej

doTENDO Zero

Odpowiednio do produktu TENDO Zero oferujemy różnego rodzaju usługi cyfrowe – doskonałe dopełnienie maksymalnej wydajności, planowania i niezawodności.

51 Produktami znaleziono

  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 40
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  1/2"
  • D2  32 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 40
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  3/4"
  • D2  42 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 40
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  5/8"
  • D2  38 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 40
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  12 mm
  • D2  32 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 40
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  14 mm
  • D2  34 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 40
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  16 mm
  • D2  38 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 40
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  20 mm
  • D2  42 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  1 1/4"
  • D2  64 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  1/2"
  • D2  32 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  1"
  • D2  57 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  3/4"
  • D2  42 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  5/8"
  • D2  38 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  12 mm
  • D2  32 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  14 mm
  • D2  34 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  16 mm
  • D2  38 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  20 mm
  • D2  42 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  25 mm
  • D2  57 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Technologia  Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
  • Seria  TENDO Zero
  • Złącze uchwytu narzędziowego  CAT 50
  • Standardowy uchwyt narzędziowy  ASME B5.50
  • Średnica mocowania D1  32 mm
  • D2  64 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doTENDO Zero

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu TENDO Zero – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.